A Flange Nut is a hex nut with a flange on the base, acting as an integrated washer. This spreads the load and prevents damage to the part, while also reducing the risk of the nut loosening in application.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer príruby | Veľkosť závitu | Materiál | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0597 € - 0,0832 € | 1950 Na sklade |
|
M3
|
Oceľ
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0709 € - 0,099 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M6
|
Oceľ
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0584 € - 0,0814 € | 169 Na sklade |
|
M4
|
Oceľ
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 0,0567 € - 0,0792 € | 300 Na sklade |
|
M5
|
Oceľ
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku