Objímky sa používajú na upevnenie ochrannej objímky hadice jej zovretím do hadice. Tým sa zabráni poškodeniu a netesnostiam a hadice sa ochránia pred opotrebovaním, tlakom a koróziou.
Materiál: Hliník Farba: Hliník Skupina SR: SR1098
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | ID | L | OD | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4143 € - 2,4143 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.535 in
39.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2,648 € - 2,648 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.811 in
46.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,4727 € - 2,4727 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.417 in
36.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,183 € - 2,183 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,1179 € - 2,1179 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.063 in
27.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,868 € - 2,0756 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.417 in
36.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,5674 € - 2,8527 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,073 € - 1,1803 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,7574 € - 1,9527 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.063 in
27.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,3802 € - 3,7182 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.535 in
39.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,7033 € - 1,8926 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,6187 € - 3,9805 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.811 in
46.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku