Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
We offer a wide selection of Castor Wheels to suit an array of applications, across several industries. Our wheels are available in materials including; Polyamide, Polyurethane, Rubber and Thermoplastic. A great choice of colours to choose from too, such as; Red, Blue, Grey, Black and White - in a range of sizes and load capactities to suit your purpose.
Skupina SR: SR5629 ,SR5646, SR5767
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer kolieska | Farba | Materiál kolesa | Nosnosť | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2445 € - 1,2445 € | 10 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
Biela
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 0,5874 € - 0,6116 € | 2880 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Biela
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 70,79 € - 208,0987 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6.89 in
175.0 mm
|
Červená
|
Liatina
|
662.8 kg
662.8 kg
|
||
| 0,3968 € - 0,5547 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
24.5 kg
24.5 kg
|
||
| 0,7368 € - 1,0312 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
| 24,763 € - 24,763 € | 3 Na sklade |
10.236 in
260.0 mm
|
Čierna
|
Plast
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 2,7166 € - 2,7166 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
Šedá
|
Plast
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 6,2867 € - 11,5892 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 in
100.0 mm
|
Čierna
|
Oceľ
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 1,7636 € - 1,7636 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
Čierna
|
Plast
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 55,4429 € - 162,9962 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.906 in
150.0 mm
|
Červená
|
Liatina
|
458.9 kg
458.9 kg
|
||
| 19,7137 € - 40,8014 € | 2 Na sklade |
7.874 in
200.0 mm
|
Čierna
|
Plast
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 10,6675 € - 19,654 € | 10 Na sklade |
4.921 in
125.0 mm
|
Čierna
|
Oceľ
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 4,1816 € - 4,1816 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 in
100.0 mm
|
Čierna
|
Plast
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 2,7166 € - 2,7166 € | 44 Na sklade |
2.953 in
75.0 mm
|
Tmavo sivá
|
Plast
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1,5361 € - 1,5361 € | 53 Na sklade |
2.48 in
63.0 mm
|
Čierna
|
Plast
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1,593 € - 3,3453 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
Červená
|
PA
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
| 2,7736 € - 5,8244 € | 90 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Červená
|
PA
|
56.1 kg
56.1 kg
|
||
| 2,2046 € - 2,2046 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
Biela
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 7,6095 € - 15,0839 € | 2 Na sklade |
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 5,092 € - 7,1259 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.921 in
125.0 mm
|
Biela
|
PA
|
122.0 kg
122.0 kg
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku