Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Constant Torque Hinges articulate and hold the panel in position, thus eliminating the need for a gas strut or lid stay. The torque value is fixed to a specific value, requiring no adjustment along it's lifecycle and the range includes hinges made from a variety of materials and different fixed torque values, including detent hinges.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Hrúbka krídla | Celková dĺžka | Farba | Materiál | Maximálny krútiaci moment | Celková šírka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119,4199 € - 236,5939 € | 66 Na sklade | 
 
0.177 in
 
4.5 mm
 
 | 
 
2.638 in
 
67.0 mm
 
 | 
 
Čierna
 
 | 
 
Hliník
 
 | 
 
2.5 Nm
 
2.5 Nm
 
 | 
 
2.165 in
 
55.0 mm
 
 | 
||
| 15,331 € - 32,1953 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.13 in
 
3.3 mm
 
 | 
 
1.378 in
 
35.0 mm
 
 | 
 
Priehľadná
 
 | 
 
Hliník
 
 | 
 
0.3 Nm
 
0.3 Nm
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
||
| 115,9779 € - 229,7539 € | 2 Na sklade | 
 
0.177 in
 
4.5 mm
 
 | 
 
2.638 in
 
67.0 mm
 
 | 
 
Čierna
 
 | 
 
Hliník
 
 | 
 
1.8 Nm
 
1.8 Nm
 
 | 
 
2.165 in
 
55.0 mm
 
 | 
||
| 152,5321 € - 302,1868 € | 4 Na sklade | 
 
0.177 in
 
4.5 mm
 
 | 
 
2.638 in
 
67.0 mm
 
 | 
 
Čierna
 
 | 
 
Hliník
 
 | 
 
4.5 Nm
 
4.5 Nm
 
 | 
 
2.165 in
 
55.0 mm
 
 | 
||
| 15,5962 € - 32,7521 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.13 in
 
3.3 mm
 
 | 
 
1.378 in
 
35.0 mm
 
 | 
 
Čierna
 
 | 
 
Hliník
 
 | 
 
0.3 Nm
 
0.3 Nm
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
||
| 132,6477 € - 262,7892 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.177 in
 
4.5 mm
 
 | 
 
2.638 in
 
67.0 mm
 
 | 
 
Čierna
 
 | 
 
Hliník
 
 | 
 
3.2 Nm
 
3.2 Nm
 
 | 
 
2.165 in
 
55.0 mm
 
 | 
||
| 8,1965 € - 14,7229 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
2.244 in
 
57.0 mm
 
 | 
 
Čierna
 
 | 
 
Polyamid
 
 | 
 
1.10 Nm
 
1.10 Nm
 
 | 
 
2.047 in
 
52.0 mm
 
 | 
||
| 8,6898 € - 13,8799 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
2.244 in
 
57.0 mm
 
 | 
 
Čierna
 
 | 
 
Polyamid
 
 | 
 
1.10 Nm
 
1.10 Nm
 
 | 
 
2.047 in
 
52.0 mm
 
 | 
||
| 5,5259 € - 8,5959 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
2.244 in
 
57.0 mm
 
 | 
 
Čierna
 
 | 
 
Polyamid
 
 | 
 | 
 
2.047 in
 
52.0 mm
 
 | 
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku