Menu Hľadať

POP klip - základne

Na sklade

Pop Clip used in point of sale marketing displays, signage and other retail applications, as well as in furniture. It is easy and quick to install and remove.

These clips are available in designs such as standard clips, butterfly clips, and card holder suitable for a wide variety of sizes and applications.

  • Material: Polystyrene (PS)
  • Colour: Clear

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
1 výsledok
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Štýl základne Typ/prevedenie základne Výška základne Priemer základne Kúpiť
2,0993 € - 2,0993 € 295 Na sklade
Magnetic Base
Magnetic Base
23.0 mm
20.0 mm
POP klipy Magnetická základňa 23.0 mm PS Priehľadná

10395103

Cenové rozpätie
2,0993 € - 2,0993 €

Úroveň zásob
295 Na sklade
Atribúty
  • Štýl základne
    Magnetic Base
  • Typ/prevedenie základne
    Magnetic Base
  • Farba
    Priehľadná
  • Plný materiál
    Polystyrén
  • Priemer základne
    20.0 mm