Pop Clip Connector used in point of sale marketing displays, signage and other retail applications, as well as in furniture. It features a simple snap-on mechanism that is easy and quick to install and remove.
These connector rods are available in a wide variety of lengths of flexible or fixed rods to suit your application.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Typ | Dĺžka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2376 € - 0,5633 € | 1650 Na sklade |
Component
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,1486 € - 0,1486 € | 100 Na sklade |
Component
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku