Menu Hľadať

Posuvná západka 73.5 mm (L) Nehrdzavejúca oceľ

Nový kód produktu:

10352564

Starý kód produktu:

1501191

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 59,3937 €
50 + 28,2828 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

59,39 €

1 x 59,3937 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Strieborná farba
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Typ/prevedenie západky S pružinou
Priemer skrutky 12.0 mm
Prečnievanie skrutky 12.0 mm
Celková dĺžka tela 73.5 mm
Celková šírka dosky 20.0 mm
Commodity Code 8301600090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás