Menu Hľadať

Posuvná západka 75.0 mm (L) Oceľ

Nový kód produktu:

10281284

Starý kód produktu:

497584

5 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 24 153,2589 €
25 + 77,3612 €
Množstvo v balení: 25

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

153,26 €

1 x 153,2589 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dokončiť Pozinkovaný
Typ/prevedenie západky S pružinou
Priemer skrutky 16.0 mm
Prečnievanie skrutky 45.0 mm
Celková dĺžka tela 75.0 mm
Celková dĺžka dosky 75.0 mm
Celková šírka dosky 75.0 mm
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás