Our range of Sliding Snap Latches have a quick slide movement release catch. They are suitable for small size doors and the range offers a solution for different panel thickness and locking requirements to add security.
Skupina SR: SR5539
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dĺžka kompatibilného otvoru | Materiál západky | Typ/prevedenie západky | Šírka kompatibilného otvoru | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,394 € - 0,4378 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
PA6 GFR30
|
Zabuchovacie
|
|
||
0,3338 € - 0,5193 € | 2962 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
ABS
|
Zasúvacie
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.748 in
19.0 mm
|
ABS
|
Sliding Lock
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
0,6489 € - 1,0094 € | 650 Na sklade |
1.469 in
37.3 mm
|
ABS
|
Zasúvacie
|
0.996 in
25.3 mm
|
||
0,7235 € - 1,1254 € | 2700 Na sklade |
1.469 in
37.3 mm
|
ABS
|
Zasúvacie
|
0.996 in
25.3 mm
|
||
110 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
ABS
|
Sliding Lock
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
3,371 € - 5,2437 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.996 in
25.3 mm
|
ABS
|
Systém zamykania s vložkou
|
1.469 in
37.3 mm
|
||
4,0044 € - 6,2291 € | 13 Na sklade |
1.469 in
37.3 mm
|
PA6 GFR30
|
Systém zamykania s vložkou
|
0.996 in
25.3 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku