10396094
497675
Množstvo | Jednotková cena |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Nosnosť | 907.2 kg |
---|---|
Nosnosť | 2000.0 lbs |
Priemer krúžku | 7.9 mm |
Priemer krúžku | 0.311 in |
Vnútorná výška krúžku | 50.8 mm |
Vnútorná výška krúžku | 2 in |
Výška základne | 19.1 mm |
Výška základne | 0.752 in |
Celková šírka | 63.5 mm |
Celková šírka | 2.5 in |
Farba | Čierna |
Typ/prevedenie krúžku | Závesné |
Bezpečnostný faktor | 6:1 |
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 1.626 in |
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 41.3 mm |
Štandardné | ASTM |
Plný materiál | Kovaná pochrómovaná molybdénová oceľ |
Priemer základne | 44.5 mm |
Priemer základne | 1.752 in |
Commodity Code | 7326909890 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku