Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.
This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.
These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.
The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.
Skupina SR: SR1945
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Materiál | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) | Hrúbka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0948 € - 0,1522 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PC
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3.5
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,1057 € - 0,172 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PC
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0884 € - 0,145 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PC
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
M2.5
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,1536 € - 0,2147 € | 11250 Na sklade |
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1227 € - 0,192 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PC
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M5
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,384 € - 0,6244 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0728 € - 0,0728 € | 6000 Na sklade |
Polyetylén HD
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0417 € - 0,0417 € | 16170 Na sklade |
PVC
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0903 € - 0,1259 € | 1000 Na sklade |
PVC
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0584 € - 0,0584 € | 61000 Na sklade |
Polyetylén HD
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0286 € - 0,0286 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PA
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,069 € - 0,0962 € | 106037 Na sklade |
PA
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0372 € - 0,0372 € | Požiadajte o dodací termin tu |
LDPE - PIR
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,0688 € - 0,0688 € | 1000 Na sklade |
Polyetylén HD
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0708 € - 0,0708 € | 460800 Na sklade |
Polyetylén HD
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,0302 € - 0,0302 € | 279000 Na sklade |
Polyamid 6.6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0345 € - 0,0345 € | 58000 Na sklade |
PA
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0388 € - 0,0388 € | 11000 Na sklade |
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0735 € - 0,0735 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén HD
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0514 € - 0,0601 € | 700 Na sklade |
Polyetylén HD
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku