Grommet strips can be cut to the required length and placed around the circumference of a panel hole or on panel edges. Different packaging options and materials are available.
Skupina SR: SR1712
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálna hrúbka kompatibilného panela | Celková šírka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 968,0613 € - 968,0613 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 968,0613 € - 968,0613 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 968,0613 € - 968,0613 € | 4 Na sklade |
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 4,7965 € - 4,7965 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 944,4501 € - 944,4501 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 941,9428 € - 941,9428 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.043 in
1.1 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 968,0613 € - 968,0613 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 4,1258 € - 4,1258 € | 240 Na sklade |
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 91,4396 € - 91,4396 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.327 in
8.30 mm
|
||
| 79,3682 € - 79,3682 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
||
| 8,2955 € - 8,2955 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 968,0613 € - 968,0613 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 968,0613 € - 968,0613 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 968,0613 € - 968,0613 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 4,7235 € - 4,7235 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 4,4173 € - 4,4173 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 890,0928 € - 890,0928 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.067 in
1.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 79,1641 € - 79,1641 € | 3 Na sklade |
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 6,0356 € - 6,0356 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 81,176 € - 81,176 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.22 in
5.60 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku