Grommet Nuts are intended to provide a reliable and durable fastening solution. The nut features a flanged base with a central hole that fits over a grommet. It is designed to snap into a pre-punched square hole and is used with a screw to connect numerous panels. The grommet serves as reinforcement, evenly dispersing the load and preventing the nut from pushing through or harming the surrounding material.
It is simple to install and remove by simply inserting it. Once in the hole, the grommet stretches and holds the material, ensuring a snug fit without using extra equipment. They also offer exceptional resistance to vibration and loosening. Used in various applications, including HVAC, automotive, electronics, and industrial.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť skrutky | Výška hlavy | Priemer hlavy | Maximálna hrúbka panela | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0883 € - 0,1403 € | 392500 Na sklade | 
4.2
 | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | ||
| 0,0708 € - 0,1122 € | 42750 Na sklade | 
3.5
 | 
0.055 in
 
1.4 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | ||
| 0,0616 € - 0,0822 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
#8;#10
 | 
0.031 in
 
0.8 mm
 | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | ||
| 0,0526 € - 0,0702 € | 1000 Na sklade | 
#4
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
0.264 in
 
6.7 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | ||
| 0,2021 € - 0,2496 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
#8;#10
 | 
1.063 in
 
27.0 mm
 | 
0.547 in
 
13.9 mm
 | 
0.11 in
 
2.8 mm
 | ||
| 0,167 € - 0,2223 € | 1000 Na sklade | 
5/16
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.752 in
 
19.1 mm
 | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | ||
| 0,1235 € - 0,1359 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
#8;#10
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | ||
| 0,0437 € - 0,0529 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
#8;#10
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | ||
| 0,0581 € - 0,136 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
#10
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.567 in
 
14.4 mm
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | ||
| 0,1571 € - 0,1939 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
5/16
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.74 in
 
18.8 mm
 | 
0.11 in
 
2.8 mm
 | ||
| 0,1313 € - 0,1445 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
#8;#10
 | 
0.693 in
 
17.6 mm
 | 
0.492 in
 
12.5 mm
 | 
0.11 in
 
2.8 mm
 | ||
| 0,057 € - 0,0759 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
#10
 | 
0.035 in
 
0.9 mm
 | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | 
0.161 in
 
4.1 mm
 | ||
| 0,0839 € - 0,112 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
#8;#10
 | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | ||
| 0,0796 € - 0,0875 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
#10
 | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | 
0.563 in
 
14.3 mm
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | ||
| 0,0962 € - 0,1188 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
#6
 | 
0.72 in
 
18.3 mm
 | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | 
0.15 in
 
3.8 mm
 | ||
| 0,167 € - 0,2223 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
5/16
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.752 in
 
19.1 mm
 | 
0.134 in
 
3.4 mm
 | ||
| 0,0991 € - 0,2316 € | Požiadajte o dodací termin tu |  | 
0.311 in
 
7.9 mm
 | 
0.496 in
 
12.6 mm
 | 
0.169 in
 
4.3 mm
 | ||
| 0,1053 € - 0,1401 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
#12
 | 
0.13 in
 
3.3 mm
 | 
0.535 in
 
13.6 mm
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | ||
| 0,0818 € - 0,1091 € | 1967 Na sklade |  | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | ||
| 0,0494 € - 0,0741 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
#8;#10
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 |  | 
0.142 in
 
3.6 mm
 | ||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku