Menu Hľadať

Priechodkové spojky

Na sklade

Grommet Nuts are intended to provide a reliable and durable fastening solution. The nut features a flanged base with a central hole that fits over a grommet. It is designed to snap into a pre-punched square hole and is used with a screw to connect numerous panels. The grommet serves as reinforcement, evenly dispersing the load and preventing the nut from pushing through or harming the surrounding material.

It is simple to install and remove by simply inserting it. Once in the hole, the grommet stretches and holds the material, ensuring a snug fit without using extra equipment. They also offer exceptional resistance to vibration and loosening. Used in various applications, including HVAC, automotive, electronics, and industrial.

  • Material: PA
  • Colour: Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
45 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť skrutky Výška hlavy Priemer hlavy Maximálna hrúbka panela Kúpiť
0,074 € - 0,0914 € Požiadajte o dodací termin tu
#8;#10
6.4 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,0494 € - 0,0741 € Požiadajte o dodací termin tu
#8;#10
3.2 mm
3.6 mm
0,072 € - 0,0889 € Požiadajte o dodací termin tu
#8;#10
6.4 mm
3.6 mm
0,0823 € - 0,1341 € Požiadajte o dodací termin tu
#8;#10
12.7 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,1165 € - 0,1749 € Požiadajte o dodací termin tu
#8;#10
0.8 mm
3.6 mm
0,0974 € - 0,1178 € Požiadajte o dodací termin tu
#8;#10
3.2 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,0703 € - 0,0868 € Požiadajte o dodací termin tu
#8;#10
4.8 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,0761 € - 0,0921 € Požiadajte o dodací termin tu
#8;#10
3.2 mm
3.6 mm
0,0996 € - 0,123 € Požiadajte o dodací termin tu
#8;#10
3.2 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,0669 € - 0,0736 € Požiadajte o dodací termin tu
#8;#10
6.4 mm
3.6 mm
0,076 € - 0,0938 € Požiadajte o dodací termin tu
#8;#10
1.6 mm
3.6 mm
0,0494 € - 0,0741 € Požiadajte o dodací termin tu
#8;#10
1.6 mm
3.6 mm
0,071 € - 0,0877 € Požiadajte o dodací termin tu
#8;#10
9.5 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,0747 € - 0,0904 € Požiadajte o dodací termin tu
#8;#10
0.8 mm
3.6 mm
0,0701 € - 0,0866 € Požiadajte o dodací termin tu
#8;#10
7.9 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,0883 € - 0,1403 € 392500 Na sklade
4.2
1.5 mm
12.0 mm
4.0 mm
0,0962 € - 0,1188 € Požiadajte o dodací termin tu
#6
18.3 mm
12.7 mm
3.8 mm
0,0796 € - 0,0875 € Požiadajte o dodací termin tu
#10
6.4 mm
14.3 mm
3.2 mm
0,0581 € - 0,0922 € 37276 Na sklade
2.9
1.3 mm
8.0 mm
2.5 mm
0,1122 € - 0,1778 € 28420 Na sklade
4.8
1.6 mm
14.0 mm
5.0 mm
  • z/zo 3
Plechová matica 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Polyamid 6.6

10307779

Cenové rozpätie
0,0914 € - 0,074 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    #8;#10
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    6.4 mm
  • Celková dĺžka
    20.3 mm
  • Farba
    Prírodná
Plechová matica 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Polyamid 6.6

10307229

Cenové rozpätie
0,0741 € - 0,0494 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    #8;#10
  • Výška hlavy
    3.2 mm
  • Celková dĺžka
    16.9 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Plechová matica 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Polyamid 6.6

10307199

Cenové rozpätie
0,0889 € - 0,072 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    #8;#10
  • Výška hlavy
    6.4 mm
  • Celková dĺžka
    20.1 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Plechová matica 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Polyamid 6.6

10307809

Cenové rozpätie
0,1341 € - 0,0823 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    #8;#10
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    12.7 mm
  • Celková dĺžka
    26.6 mm
  • Farba
    Prírodná
Plechová matica 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Polyamid 6.6

10307168

Cenové rozpätie
0,1749 € - 0,1165 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    #8;#10
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Celková dĺžka
    14.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Plechová matica 6.4 x 7.1 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Polyamid 6.6

10307243

Cenové rozpätie
0,1178 € - 0,0974 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    #8;#10
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.2 mm
  • Celková dĺžka
    14.3 mm
  • Farba
    Prírodná
Plechová matica 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Polyamid 6.6

10307762

Cenové rozpätie
0,0868 € - 0,0703 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    #8;#10
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Celková dĺžka
    18.7 mm
  • Farba
    Prírodná
Plechová matica 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Polyamid 6.6

10307182

Cenové rozpätie
0,0921 € - 0,0761 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    #8;#10
  • Výška hlavy
    3.2 mm
  • Celková dĺžka
    16.9 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Plechová matica 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Polyamid 6.6

10307755

Cenové rozpätie
0,123 € - 0,0996 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    #8;#10
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.2 mm
  • Celková dĺžka
    17.1 mm
  • Farba
    Prírodná
Plechová matica 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Polyamid 6.6

10307236

Cenové rozpätie
0,0736 € - 0,0669 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    #8;#10
  • Výška hlavy
    6.4 mm
  • Celková dĺžka
    20.1 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Plechová matica 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Polyamid 6.6

10307175

Cenové rozpätie
0,0938 € - 0,076 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    #8;#10
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Celková dĺžka
    15.3 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Plechová matica 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Polyamid 6.6

10307212

Cenové rozpätie
0,0741 € - 0,0494 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    #8;#10
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Celková dĺžka
    15.3 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Plechová matica 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Polyamid 6.6

10307793

Cenové rozpätie
0,0877 € - 0,071 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    #8;#10
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Celková dĺžka
    23.4 mm
  • Farba
    Prírodná
Plechová matica 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Polyamid 6.6

10307205

Cenové rozpätie
0,0904 € - 0,0747 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    #8;#10
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Celková dĺžka
    14.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Plechová matica 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Polyamid 6.6

10307786

Cenové rozpätie
0,0866 € - 0,0701 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    #8;#10
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    7.9 mm
  • Celková dĺžka
    21.8 mm
  • Farba
    Prírodná
PA 4.2 mm Priechodková spojka 7.0 mm

10091418

Cenové rozpätie
0,1403 € - 0,0883 €

Úroveň zásob
392500 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    4.2
  • Veľkosť otvoru
    7.0 mm
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Farba
    Prírodná
Plechová matica 7.1 x 7.2 mm 0.8 mm 3.8 mm #6 Polyamid 6.6

10404935

Cenové rozpätie
0,1188 € - 0,0962 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    #6
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    18.3 mm
  • Celková dĺžka
    27.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Plechová matica 8.9 x 9.0 mm 0.8 mm 3.2 mm #10 Polyamid 6.6

10404997

Cenové rozpätie
0,0875 € - 0,0796 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    #10
  • Priemer hlavy
    14.3 mm
  • Výška hlavy
    6.4 mm
  • Celková dĺžka
    14.5 mm
  • Farba
    Prírodná
PA 2.9 mm Priechodková spojka 5.0 mm

10091388

Cenové rozpätie
0,0922 € - 0,0581 €

Úroveň zásob
37276 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    2.9
  • Veľkosť otvoru
    5.0 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Farba
    Prírodná
Plechová matica 8.0 mm 0.8 mm 5.0 mm 4.8 mm PA

10091425

Cenové rozpätie
0,1778 € - 0,1122 €

Úroveň zásob
28420 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    4.8
  • Veľkosť otvoru
    8.0 mm
  • Priemer hlavy
    14.0 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Farba
    Prírodná