Menu Hľadať

Priechodky s membránou - montáž do otvoru

Na sklade

Sú vhodné pre inštalácie v obmedzených priestoroch, pri ktorých je dôležitá pružnosť a vzhľad. Rýchla a jednoduchá inštalácia bez použitia nástrojov. Prachotesná a ľahká montáž. Vhodné pre otvory bez závitu.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
34 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer kompatibilného otvoru v paneli Priemer vložky Kúpiť
1,246 € - 1,4643 € 40 Na sklade
1,0012 € - 1,3637 € 2725 Na sklade
39.5 mm
11.0 mm
0,6828 € - 0,8124 € Požiadajte o dodací termin tu
1,1394 € - 1,5498 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
5.0 mm
0,3095 € - 0,4211 € Požiadajte o dodací termin tu
23.5 mm
4.0 mm
0,3095 € - 0,4211 € Požiadajte o dodací termin tu
23.5 mm
4.0 mm
0,5982 € - 0,8143 € Požiadajte o dodací termin tu
32.5 mm
7.0 mm
1,76 € - 2,0416 € Požiadajte o dodací termin tu
1,1117 € - 1,512 € Požiadajte o dodací termin tu
25.5 mm
5.0 mm
0,906 € - 1,2312 € Požiadajte o dodací termin tu
20.5 mm
4.0 mm
0,9324 € - 1,267 € Požiadajte o dodací termin tu
20.5 mm
4.0 mm
1,1117 € - 1,512 € Požiadajte o dodací termin tu
25.5 mm
5.0 mm
1,1117 € - 1,512 € Požiadajte o dodací termin tu
25.5 mm
5.0 mm
0,9324 € - 1,267 € 50 Na sklade
20.5 mm
4.0 mm
  • z/zo 2
Káblová priechodka 1.0 mm 25.0 mm TPE, PP Šedá

10276983

Cenové rozpätie
1,4643 € - 1,246 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér, polypropylén
  • Farba
    Grey
  • Veľkosť závitu
    M32 x 1.5
  • Celková výška
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Priechodka s membránou 39.5 mm M32 TPE Biela

10368169

Cenové rozpätie
1,3637 € - 1,0012 €

Úroveň zásob
2725 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kompatibilného otvoru v paneli
    39.5 mm
  • Priemer vložky
    11.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Farba
    Biela
  • Veľkosť závitu
    M32
Káblová priechodka 1.0 mm 13.0 mm PE, TPE Šedá

10277003

Cenové rozpätie
0,8124 € - 0,6828 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén, termoplastický elastomér
  • Farba
    Grey
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Celková výška
    11.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Priechodka s membránou 36.0 mm M25 PA, TPE Šedá

10225325

Cenové rozpätie
1,5498 € - 1,1394 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer kompatibilného otvoru v paneli
    25.0 mm
  • Priemer vložky
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6, termoplastický elastomér
  • Farba
    Grey
  • Veľkosť závitu
    M25
Priechodka s membránou 23.5 mm M16 TPE Svetlošedá

10368084

Cenové rozpätie
0,4211 € - 0,3095 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer kompatibilného otvoru v paneli
    23.5 mm
  • Priemer vložky
    4.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Farba
    Svetlošedá
  • Veľkosť závitu
    M16
Priechodka s membránou 23.5 mm M16 TPE Biela

10368077

Cenové rozpätie
0,4211 € - 0,3095 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer kompatibilného otvoru v paneli
    23.5 mm
  • Priemer vložky
    4.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Farba
    Biela
  • Veľkosť závitu
    M16
Priechodka s membránou 32.5 mm M25 TPE Čierna

10368152

Cenové rozpätie
0,8143 € - 0,5982 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer kompatibilného otvoru v paneli
    32.5 mm
  • Priemer vložky
    7.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Farba
    Čierna
  • Veľkosť závitu
    M25
Priechodka s membránou 34.7 mm M25 PA, TPE Šedá

10390665

Cenové rozpätie
2,0416 € - 1,76 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6, termoplastický elastomér
  • Farba
    Grey
  • Veľkosť závitu
    M25
  • Celková výška
    19.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Priechodka s membránou M25 TPE Svetlošedá

10355442

Cenové rozpätie
1,512 € - 1,1117 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer kompatibilného otvoru v paneli
    25.5 mm
  • Priemer vložky
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Farba
    Svetlošedá
  • Veľkosť závitu
    M25
Priechodka s membránou M20 TPE Čierna

10355428

Cenové rozpätie
1,2312 € - 0,906 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer kompatibilného otvoru v paneli
    20.5 mm
  • Priemer vložky
    4.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Farba
    Čierna
  • Veľkosť závitu
    M20
Priechodka s membránou M20 PA, TPE Svetlošedá

10355411

Cenové rozpätie
1,267 € - 0,9324 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer kompatibilného otvoru v paneli
    20.5 mm
  • Priemer vložky
    4.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6, termoplastický elastomér
  • Farba
    Svetlošedá
  • Veľkosť závitu
    M20
Priechodka s membránou M25 TPE Biela

10355435

Cenové rozpätie
1,512 € - 1,1117 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer kompatibilného otvoru v paneli
    25.5 mm
  • Priemer vložky
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Farba
    Biela
  • Veľkosť závitu
    M25
Priechodka s membránou 35.0 mm M25 PA, TPE Čierna

10355459

Cenové rozpätie
1,512 € - 1,1117 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer kompatibilného otvoru v paneli
    25.5 mm
  • Priemer vložky
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6, termoplastický elastomér
  • Farba
    Čierna
  • Veľkosť závitu
    M25
Priechodka s membránou M20 TPE Biela

10355404

Cenové rozpätie
1,267 € - 0,9324 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kompatibilného otvoru v paneli
    20.5 mm
  • Priemer vložky
    4.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Farba
    Biela
  • Veľkosť závitu
    M20