Standard Grommets are available in many different materials. Snap in design enables quick and easy installation. Black PVC - protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber - Resistant to most oils and greases. Withstands temperatures -40C to +135C.TPE/TPV - Is a greener alternative to PVC. Suitable for harsh environments with wider operating temperature range. Vary stable material offering a long operating life.EPDM - Heat resistant material for use in extreme temperature environments -40C to +125C.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celkový priemer | Výška pod prírubou | Priemer montážneho otvoru | Vnútorný priemer | Hrúbka steny | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0799 € - 0,0888 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.028 in
0.70 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0893 € - 0,0992 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,0793 € - 0,0881 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.028 in
0.70 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0965 € - 0,1072 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.028 in
0.70 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0799 € - 0,0888 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,09 € - 0,10 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,0919 € - 0,1021 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.028 in
0.70 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku