Menu Hľadať

Priemyselné pojazdové kolieska

Na sklade

Industrial Castors are ideal for heavy duty applications or industries, such as; automotive, engineering, manufacturing and others. Ultimately designed to bear heavy loads, these castors are likely to be used on items like dolly carts, storage racks, tow lines, maintenance equipment, platform trucks and others. Our offering includes Bolt Hole, Threaded Stem, Fixed Plate and Swivel Plate castor type options - manufactured in a variety of colours and materials including, Rubber, Nylon, Cast Iron and Polyurethane. A choice of load capacities and size options are available to suit your application needs.

Skupina SR: SR5616 ,SR5626, SR5693

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
155 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer kolieska Typ/prevedenie pojazdového kolieska Nosnosť Kúpiť
102,0461 € - 145,719 € Požiadajte o dodací termin tu
200.0 mm
Otočné koliesko s montážnou doskou
713.8 kg
Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
Otočné koliesko s montážnou doskou
71.4 kg
Požiadajte o dodací termin tu
100.0 mm
Otočné koliesko s montážnou doskou
112.2 kg
59 Na sklade
75.0 mm
Koliesko so závitovým čapom a brzdou
60.0 kg
82,3285 € - 246,8989 € Požiadajte o dodací termin tu
45.0 mm
Otočné koliesko s montážnou doskou
611.8 kg
Požiadajte o dodací termin tu
180.0 mm
Kolieska s pevnou montážnou doskou
150.0 kg
10 Na sklade
80.0 mm
Koliesko so závitovým čapom a brzdou
60.0 kg
32 Na sklade
60.0 mm
Koliesko so závitovým čapom a brzdou
60.0 kg
13 Na sklade
125.0 mm
Kolieska s pevnou montážnou doskou
110.0 kg
2 Na sklade
150.0 mm
Kolieska s pevnou montážnou doskou
150.0 kg
16 Na sklade
80.0 mm
Koliesko s montážnym otvorom
60.0 kg
2 Na sklade
75.0 mm
Koliesko s montážnym otvorom
60.0 kg
Požiadajte o dodací termin tu
125.0 mm
Koliesko s montážnym otvorom
150.0 kg
5 Na sklade
100.0 mm
Koliesko s montážnym otvorom
120.0 kg
4 Na sklade
200.0 mm
Otočné koliesko s montážnou doskou
220.0 kg
Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
Koliesko so závitovým čapom a brzdou
Požiadajte o dodací termin tu
100.0 mm
Kolieska s pevnou montážnou doskou
12.0 kg
8 Na sklade
100.0 mm
Koliesko so závitovým čapom a brzdou
Požiadajte o dodací termin tu
125.0 mm
Otočné koliesko s montážnou doskou
60.0 kg
51,5808 € - 154,6926 € 2 Na sklade
45.0 mm
Kolieska s pevnou montážnou doskou
611.8 kg
  • z/zo 8
Pojazdové koliesko 200.0 mm 713.8 kg Montáž skrutkou Hnedá/červený behúň

10208892

Cenové rozpätie
145,719 € - 104,087 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál kolesa
    PA
  • Materiál puzdra kolieska
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Farba
    Hnedá/červený behúň
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Otočné koliesko s montážnou doskou
  • Spôsob montáže
    Montáž skrutkou
Pojazdové koliesko 80.0 mm 71.4 kg Montáž skrutkou Modrá

10209066


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál kolesa
    PA
  • Materiál puzdra kolieska
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Farba
    Modrá
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Otočné koliesko s montážnou doskou
  • Spôsob montáže
    Montáž skrutkou
Pojazdové koliesko 100.0 mm 112.2 kg Montáž skrutkou Modrá

10209080


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál kolesa
    PU
  • Materiál puzdra kolieska
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Farba
    Modrá
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Otočné koliesko s montážnou doskou
  • Spôsob montáže
    Montáž skrutkou
Pojazdové koliesko 75.0 mm 60.0 kg Závitový kolík Biela

10283479


Úroveň zásob
59 Na sklade
Atribúty
  • Materiál kolesa
    PA
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Koliesko so závitovým čapom a brzdou
  • Spôsob montáže
    Threaded Stem
Pojazdové koliesko 45.0 mm 611.8 kg Montáž skrutkou Hnedá/červený behúň

10208878

Cenové rozpätie
246,8989 € - 82,3285 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál kolesa
    PA
  • Materiál puzdra kolieska
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Farba
    Hnedá/červený behúň
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Otočné koliesko s montážnou doskou
  • Spôsob montáže
    Montáž skrutkou
Pojazdové koliesko 180.0 mm 150.0 kg Montáž skrutkou

10270141


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Kolieska s pevnou montážnou doskou
  • Spôsob montáže
    Montáž skrutkou
  • Nosnosť
    150.0 kg
  • Šírka kolieska
    45.0 mm
Pojazdové koliesko 80.0 mm 60.0 kg Závitový kolík Biela

10283486


Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Materiál kolesa
    PA
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Koliesko so závitovým čapom a brzdou
  • Spôsob montáže
    Threaded Stem
Pojazdové koliesko 60.0 mm 60.0 kg Závitový kolík Biela

10283462


Úroveň zásob
32 Na sklade
Atribúty
  • Materiál kolesa
    PA
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Koliesko so závitovým čapom a brzdou
  • Spôsob montáže
    Threaded Stem
Pojazdové koliesko 125.0 mm 110.0 kg Montáž skrutkou

10270127


Úroveň zásob
13 Na sklade
Atribúty
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Kolieska s pevnou montážnou doskou
  • Spôsob montáže
    Montáž skrutkou
  • Nosnosť
    110.0 kg
  • Šírka kolieska
    37.5 mm
Pojazdové koliesko 150.0 mm 150.0 kg Montáž skrutkou

10270134


Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Kolieska s pevnou montážnou doskou
  • Spôsob montáže
    Montáž skrutkou
  • Nosnosť
    150.0 kg
  • Šírka kolieska
    40.0 mm
Pojazdové koliesko 80.0 mm 60.0 kg Montážny otvor Biela

10269060


Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Materiál kolesa
    PA
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Koliesko s montážnym otvorom
  • Spôsob montáže
    Montážny otvor
Pojazdové koliesko 75.0 mm 60.0 kg Montážny otvor Biela

10269053


Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Materiál kolesa
    PA
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Koliesko s montážnym otvorom
  • Spôsob montáže
    Montážny otvor
Pojazdové koliesko 125.0 mm 150.0 kg Montážny otvor Biela

10278086


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál kolesa
    PA
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Koliesko s montážnym otvorom
  • Spôsob montáže
    Montážny otvor
Pojazdové koliesko 100.0 mm 120.0 kg Montážny otvor Biela

10278079


Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Materiál kolesa
    PA
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Koliesko s montážnym otvorom
  • Spôsob montáže
    Montážny otvor
Pojazdové koliesko 200.0 mm 220.0 kg Montáž skrutkou Čierna

10270097


Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Otočné koliesko s montážnou doskou
  • Spôsob montáže
    Montáž skrutkou
  • Nosnosť
    220.0 kg
Koliesko so závitovým čapom 80.0 mm 100.0 kg Biela

10283745


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál kolesa
    Polyamid
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Koliesko so závitovým čapom a brzdou
  • Spôsob montáže
    Threaded Stem
Kolieska s pevnou montážnou doskou 100.0 mm 30.0 mm Biela

10278048


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál kolesa
    Polyamid
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Kolieska s pevnou montážnou doskou
  • Spôsob montáže
    Montáž skrutkou
Koliesko so závitovým čapom 100.0 mm 120.0 kg Biela

10283752


Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Materiál kolesa
    Polyamid
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Koliesko so závitovým čapom a brzdou
  • Spôsob montáže
    Threaded Stem
Pojazdové koliesko 125.0 mm 60.0 kg Montáž skrutkou Biela

10269251


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál kolesa
    PA
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Otočné koliesko s montážnou doskou
  • Spôsob montáže
    Montáž skrutkou
Kolieska s pevnou montážnou doskou 45.0 mm Hnedá/červený behúň

10208885

Cenové rozpätie
154,6926 € - 51,5808 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Materiál kolesa
    PA
  • Materiál puzdra kolieska
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Farba
    Hnedá/červený behúň
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Kolieska s pevnou montážnou doskou
  • Spôsob montáže
    Montáž skrutkou