Single Sided Suction Cup is easy to attach to clean, flat surfaces such as glass.
It features an attached metal or plastic hook making it ideal for mounting self-hanging displays, signage and merchandising in retail outlets.
They are a practical and cost effective solution for creating a temporary hold on smooth, non-porous surfaces.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Priemer krytky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,1663 € - 2,2961 € | 444 Na sklade |
Biela
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 0,2624 € - 0,4622 € | 700 Na sklade |
Priehľadná
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3338 € - 0,3338 € | 148 Na sklade |
Priehľadná
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1822 € - 0,3613 € | 541 Na sklade |
Priehľadná
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,2551 € - 0,5296 € | 178 Na sklade |
Priehľadná
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,5554 € - 1,0991 € | 19 Na sklade |
Priehľadná
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 0,2726 € - 0,5388 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Priehľadná
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,43 € - 0,7532 € | 73 Na sklade |
Priehľadná
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,4373 € - 0,8664 € | 595 Na sklade |
Priehľadná
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,4643 € - 1,4643 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 0,3848 € - 0,7623 € | 104 Na sklade |
Priehľadná
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,7945 € - 1,396 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Biela
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,9549 € - 1,7236 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Biela
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,363 € - 0,7195 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Priehľadná
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku