Hole Single Sided Suction Cup is easy to attach to clean, flat surfaces such as glass. It is an ideal solution for mounting self-hanging displays, signage and retail merchandising.
The hole on the back side of the suction cup is designed to fit securely onto a mounting bracket or object, creating a stable and secure attachment.
They are a practical and cost effective solution for creating a temporary hold on smooth, non-porous surfaces.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otvoru | Priemer krytky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2726 € - 0,5633 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1134 € - 0,2246 € | 840 Na sklade |
0.11 in
2.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1938 € - 0,3827 € | 200 Na sklade |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1938 € - 0,3827 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.185 in
4.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2507 € - 0,4959 € | 8750 Na sklade |
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,4082 € - 0,8082 € | 100 Na sklade |
0.256 in
6.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,3396 € - 0,6735 € | 255 Na sklade |
0.213 in
5.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3061 € - 0,3061 € | 6500 Na sklade |
0.197 in
5.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,1588 € - 0,3153 € | 80 Na sklade |
0.138 in
3.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0904 € - 0,1898 € | 10000 Na sklade |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku