Menu Hľadať

Kábel 4.0 mm 2000.0 mm 5.0 mm Oceľ

Nový kód produktu:

20068271

Starý kód produktu:

2801302000E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 10

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka 2000.0 mm
Šírka 5.0 mm
Veľkosť závitu M6
Veľkosť otvoru 4.0 mm
Typ Cable without Spring
Commodity Code 8301409000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás