Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto protiprachové kryty sú určené na ochranu portov USB a RJ pred prachom, nečistotami, úlomkami a vlhkosťou, keď sa nepoužívajú. Odolnosť voči teplotám do 150C (302F).
Materiál: Polyamid, Silikónová guma, Plast, EPDM Farba: Čierna, Šedá Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-2, Skupina SR: SRF0058
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | L2 | Farba | Materiál | H | L1 | Typ | Typ/prevedenie konektora | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3004 € - 0,3004 € | 1000 Na sklade |
|
Čierna
|
EPDM
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
3
|
USB-A
|
||
| 0,2062 € - 0,2062 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
EPDM
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
2
|
RJ45
|
||
| 0,2062 € - 0,2062 € | 1700 Na sklade |
|
Čierna
|
Silikónová guma
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
3
|
USB-B
|
||
| 0,1895 € - 0,1975 € | 6000 Na sklade |
|
Čierna
|
Silikónová guma
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
2
|
RJ45
|
||
| 0,1694 € - 0,2132 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
Silikónová guma
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
3
|
USB-A
|
||
| 0,1806 € - 0,2219 € | 11000 Na sklade |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
Dvojité-D
|
||
| 0,2062 € - 0,2062 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
Silikónová guma
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
2
|
RJ11
|
||
| 10311141 | 0,2062 € - 0,2062 € | 2486 Na sklade |
|
Šedá
|
EPDM
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
3
|
USB-B
|
|
| 10464717 | 0,1778 € - 0,2176 € | 15236 Na sklade |
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1
|
Dvojité-D
|
|
| 0,2062 € - 0,2062 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
EPDM
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
2
|
RJ11
|
||
| 0,182 € - 0,2219 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
Dvojité-D
|
||
| 0,2745 € - 0,3413 € | 3000 Na sklade |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
Dvojité-D
|
||
| 0,2219 € - 0,2219 € | 38000 Na sklade |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
Dvojité-D
|
||
| 0,1792 € - 0,2219 € | 15000 Na sklade |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
Dvojité-D
|
||
| 10108000 | 0,1891 € - 0,2304 € | 3000 Na sklade |
|
Šedá
|
Polyamid 6.6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1
|
Dvojité-D
|
|
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku