Menu Hľadať

Pružinové pánty - otvorená a zatvorená poloha

Na sklade

Spring hinges have a centre pin with a spring attached, ensuring that the hinge always springs back into its starting position. Ideal for use on doors and panels that require a safety mechanism of returning to its original location being opening or closing. The range offers a selection for materials and finishes, spring actions, opening and closing forces.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
41 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Hrúbka krídla Celková dĺžka Počet otvorov Spôsob montáže Otvorené/zatvorené Kúpiť
35,7435 € - 70,8199 € Požiadajte o dodací termin tu
4.5 mm
67.0 mm
23,8871 € - 50,1628 € 46 Na sklade
4.5 mm
67.0 mm
23,8514 € - 50,0878 € Požiadajte o dodací termin tu
4.5 mm
67.0 mm
40,8782 € - 80,9754 € Požiadajte o dodací termin tu
4.5 mm
67.0 mm
36,3835 € - 72,0744 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
180.0 mm
6
Through Hole
Otvorené
12,1736 € - 24,1296 € 16 Na sklade
1.0 mm
60.0 mm
2
Screw
Otvorené
18,5332 € - 36,7093 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
120.0 mm
0
Through Hole
Otvorené
57,5295 € - 120,812 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
100.0 mm
18,5332 € - 36,7093 € 14 Na sklade
1.5 mm
120.0 mm
0
Through Hole
Zatvorená
63,0383 € - 124,8832 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
240.0 mm
8
Through Hole
Zatvorená
24,1864 € - 50,7914 € 29 Na sklade
4.5 mm
67.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
240.0 mm
0
Weld
Otvorené
28,0566 € - 58,9188 € 26 Na sklade
4.5 mm
67.0 mm
17,3953 € - 34,4691 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
60.0 mm
2
Screw
Zatvorená
86,2936 € - 170,9713 € 42 Na sklade
5.5 mm
100.0 mm
26,6695 € - 56,0061 € 15 Na sklade
4.5 mm
67.0 mm
28,1754 € - 59,1684 € 48 Na sklade
4.5 mm
67.0 mm
12,8296 € - 25,4187 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
75.0 mm
4
Screw
Otvorené
63,0383 € - 124,8832 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
240.0 mm
8
Through Hole
Otvorené
14,9384 € - 31,3707 € Požiadajte o dodací termin tu
3.3 mm
30.0 mm
  • z/zo 3
Pružinové pánty 150 ° 67.0 mm 55.0 mm Hliník

10299715

Cenové rozpätie
70,8199 € - 35,7435 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7616999099
  • Hrúbka krídla
    4.5 mm
  • Celková dĺžka
    67.0 mm
  • Celková šírka
    55.0 mm
  • Dokončiť
    Priehľadná
Pružinové pánty 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Hliník

10207901

Cenové rozpätie
50,1628 € - 23,8871 €

Úroveň zásob
46 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    7616999099
  • Hrúbka krídla
    4.5 mm
  • Celková dĺžka
    67.0 mm
  • Celková šírka
    55.0 mm
  • Dokončiť
    Čierna
Pružinové pánty 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Hliník

10207895

Cenové rozpätie
50,0878 € - 23,8514 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7616999099
  • Hrúbka krídla
    4.5 mm
  • Celková dĺžka
    67.0 mm
  • Celková šírka
    55.0 mm
  • Dokončiť
    Čierna
Pružinové pánty 150 ° 67.0 mm 55.0 mm Hliník

10299722

Cenové rozpätie
80,9754 € - 40,8782 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7616999099
  • Hrúbka krídla
    4.5 mm
  • Celková dĺžka
    67.0 mm
  • Celková šírka
    55.0 mm
  • Dokončiť
    Priehľadná
Pružinový záves Otvorené 40.0 mm 180.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10299807

Cenové rozpätie
72,0744 € - 36,3835 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7326909890
  • Hrúbka krídla
    1.5 mm
  • Celková dĺžka
    180.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Pružinový záves Otvorené 35.0 mm 60.0 mm Oceľ

10281307

Cenové rozpätie
24,1296 € - 12,1736 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    7318190090
  • Hrúbka krídla
    1.0 mm
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Celková šírka
    35.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Pružinový záves Otvorené 40.0 mm 120.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10299784

Cenové rozpätie
36,7093 € - 18,5332 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7318190090
  • Hrúbka krídla
    1.5 mm
  • Celková dĺžka
    120.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Pružinové pánty 180 ° 100.0 mm 83.0 mm Hliník

10207949

Cenové rozpätie
120,812 € - 57,5295 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7616999099
  • Hrúbka krídla
    5.5 mm
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Celková šírka
    83.0 mm
  • Dokončiť
    Čierna
Pružinový záves Zatvorená 40.0 mm 120.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10299791

Cenové rozpätie
36,7093 € - 18,5332 €

Úroveň zásob
14 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    7326909890
  • Hrúbka krídla
    1.5 mm
  • Celková dĺžka
    120.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Pružinový záves Zatvorená 40.0 mm 240.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10299852

Cenové rozpätie
124,8832 € - 63,0383 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7326909890
  • Hrúbka krídla
    1.5 mm
  • Celková dĺžka
    240.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Pružinové pánty 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Hliník

10207888

Cenové rozpätie
50,7914 € - 24,1864 €

Úroveň zásob
29 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    7616991099
  • Hrúbka krídla
    4.5 mm
  • Celková dĺžka
    67.0 mm
  • Celková šírka
    55.0 mm
  • Dokončiť
    Priehľadná
Pánt s fixovanou polohou 180 ° 240.0 mm 40.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10630365


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7326909890
  • Hrúbka krídla
    1.5 mm
  • Celková dĺžka
    240.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Pružinové pánty 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Hliník

10207932

Cenové rozpätie
58,9188 € - 28,0566 €

Úroveň zásob
26 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    7616991099
  • Hrúbka krídla
    4.5 mm
  • Celková dĺžka
    67.0 mm
  • Celková šírka
    55.0 mm
  • Dokončiť
    Čierna
Pružinový záves Zatvorená 35.0 mm 60.0 mm Oceľ

10281321

Cenové rozpätie
34,4691 € - 17,3953 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7326909890
  • Hrúbka krídla
    1.0 mm
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Celková šírka
    35.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Pružinové pánty 150 ° 100.0 mm 83.0 mm Hliník

10299739

Cenové rozpätie
170,9713 € - 86,2936 €

Úroveň zásob
42 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    7616999099
  • Hrúbka krídla
    5.5 mm
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Celková šírka
    83.0 mm
  • Dokončiť
    Priehľadná
Pružinové pánty 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Hliník

10207918

Cenové rozpätie
56,0061 € - 26,6695 €

Úroveň zásob
15 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    7616991099
  • Hrúbka krídla
    4.5 mm
  • Celková dĺžka
    67.0 mm
  • Celková šírka
    55.0 mm
  • Dokončiť
    Čierna
Pružinové pánty 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Hliník

10207925

Cenové rozpätie
59,1684 € - 28,1754 €

Úroveň zásob
48 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    7616999099
  • Hrúbka krídla
    4.5 mm
  • Celková dĺžka
    67.0 mm
  • Celková šírka
    55.0 mm
  • Dokončiť
    Priehľadná
Pružinový záves Otvorené 20.0 mm 75.0 mm Oceľ

10281338

Cenové rozpätie
25,4187 € - 12,8296 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7318190090
  • Hrúbka krídla
    0.8 mm
  • Celková dĺžka
    75.0 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Pružinový záves Otvorené 40.0 mm 240.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10299845

Cenové rozpätie
124,8832 € - 63,0383 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7318190090
  • Hrúbka krídla
    1.5 mm
  • Celková dĺžka
    240.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Pružinové pánty 180 ° 30.0 mm 35.0 mm Hliník

10207864

Cenové rozpätie
31,3707 € - 14,9384 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7616999099
  • Hrúbka krídla
    3.3 mm
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
  • Celková šírka
    35.0 mm
  • Dokončiť
    Priehľadná