Spring hinges have a centre pin with a spring attached, ensuring that the hinge always springs back into its starting position. Ideal for use on doors and panels that require a safety mechanism of returning to its original location being opening or closing. The range offers a selection for materials and finishes, spring actions, opening and closing forces.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Hrúbka krídla | Celková dĺžka | Počet otvorov | Spôsob montáže | Otvorené/zatvorené | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 Na sklade |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
4
|
Skrutka
|
Otvorené
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
|||
14 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0
|
Through Hole
|
Zatvorená
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
8
|
Through Hole
|
Zatvorená
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
Skrutka
|
|
|||
6,7608 € - 10,5168 € | 428 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
Screw On
|
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
8
|
Through Hole
|
Otvorené
|
|||
46 Na sklade |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
|||
100 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
Skrutka
|
Otvorené
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
4
|
Through Hole
|
Otvorené
|
|||
25 Na sklade |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
4
|
Skrutka
|
Otvorené
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0
|
Through Hole
|
Otvorené
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
0
|
Weld
|
Otvorené
|
|||
6 Na sklade |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Skrutka
|
Otvorené
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Through Hole
|
Otvorené
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku