Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Spring hinges have a centre pin with a spring attached, ensuring that the hinge always springs back into its starting position. Ideal for use on doors and panels that require a safety mechanism of returning to its original location being opening or closing. The range offers a selection for materials and finishes, spring actions, opening and closing forces.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Hrúbka krídla | Celková dĺžka | Počet otvorov | Spôsob montáže | Otvorené/zatvorené | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
0
|
Weld
|
Otvorené
|
|||
14 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0
|
Through Hole
|
Zatvorená
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
4
|
Through Hole
|
Otvorené
|
|||
100 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
Skrutka
|
Otvorené
|
|||
29 Na sklade |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
|||
88 Na sklade |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Weld
|
Otvorené
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Skrutka
|
Zatvorená
|
|||
46 Na sklade |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
Skrutka
|
Zatvorená
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
4
|
Through Hole
|
Zatvorená
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Through Hole
|
Zatvorená
|
|||
29 Na sklade |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Skrutka
|
Zatvorená
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0
|
Through Hole
|
Otvorené
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
8
|
Through Hole
|
Otvorené
|
|||
46 Na sklade |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku