Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pružné koncové krytky sú vyrobené z pružného materiálu, ktorý sa dá natiahnuť na väčšie rozmery pre dokonalú priľnavosť. Poskytujú ochranu závitov alebo hladkých zakončení.
Krytka má závesné uško na jej použitie s drôtenými háčikmi. Sú vhodným riešením pre aplikácie maskovania pri nízkych teplotách.
Výhodou krytiek je tiež ich materiál odolný voči kyselinám.
Materiál: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Farba: Čierna Skupina SR: SR1021
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | h | d | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4039 € - 0,8035 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.161 in
29.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
| 0,384 € - 0,7616 € | 27041 Na sklade |
1.161 in
29.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
||
| 0,6287 € - 1,2455 € | 6200 Na sklade |
1.358 in
34.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
2
|
||
| 0,3356 € - 0,7048 € | 7000 Na sklade |
1.161 in
29.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| 0,1479 € - 0,2921 € | 400 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 0,1564 € - 0,3285 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.965 in
24.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 0,2759 € - 0,2759 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
4
|
||
| 0,2204 € - 0,4361 € | 5525 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4
|
||
| 0,8462 € - 1,6756 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.319 in
33.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 0,2986 € - 0,5884 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.142 in
29.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 0,6997 € - 1,3859 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.358 in
34.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 0,4475 € - 0,4475 € | 100 Na sklade |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 0,3939 € - 0,8273 € | 1897 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4
|
||
| 0,5718 € - 1,132 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.339 in
34.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 0,539 € - 1,132 € | 950 Na sklade |
1.358 in
34.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| 0,9756 € - 1,9355 € | 5600 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2
|
||
| 0,4963 € - 0,4963 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.339 in
34.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 0,3526 € - 0,7407 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 0,2531 € - 0,5316 € | 89024 Na sklade |
1.142 in
29.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| 0,3939 € - 0,8273 € | 8000 Na sklade |
0.945 in
24.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku