Menu Hľadať

Pružné koncové krytky s prídržnou páskou

Na sklade

Elastomerová šnúrka je určená na spojenie alebo oddelenie dvoch komponentov. Na jednom konci má upevňovaciu slučku a na druhom montážny otvor. Táto slučka pomáha znižovať nebezpečenstvo poruchy pri náročných aplikáciách a zároveň zabezpečuje bezpečnú inštaláciu.

  • Určené na spojenie a zabezpečenie dvoch samostatných komponentov.
  • Môžu sa využívať na širokú škálu úkonov.
  • Vysokopružný EPDM materiál sa vie natiahnuť až na trojnásobok svojej nominálnej dĺžky.
Materiál: EPDM Farba: Čierna Skupina SR: SR2000

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť L H Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
136.0 mm
3.0 mm
500 Na sklade
236.0 mm
3.0 mm
Spojovacia páska 136.0 mm 180 °C Čierna EPDM

10005873


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    3.0 mm
  • L
    136.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
  • Commodity Code
    3926909790
Spojovacia páska 236.0 mm 180 °C Čierna EPDM

10154311


Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • H
    3.0 mm
  • L
    236.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
  • Commodity Code
    3926909790