Menu Hľadať

Pružné krytky potrubia

Na sklade

Pružné kryty potrubia chránia konce potrubia so závitom. Flexibilný dizajn, ktorý sa jednoducho inštaluje. Odolnosť voči prepichnutiu, prachu a vlhkosti. Zvyčajne sa používa v automobiloch, systémoch HVAC a na stavebných zariadeniach.Chránia závitové konce potrubia.Ideálne na použitie pri nastavovaní trubiek a potrubia.Majú vynikajúcu pevnosť a sú odolné proti prepichnutiu. Materiál: Polyetylén Farba: Žltá, Biela Skupina SR: SR1388

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
204 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d h Plný materiál Kúpiť
10,7931 € - 11,0054 € 32 Na sklade
212.0 mm
78.0 mm
Polyetylén
17,6021 € - 17,9614 € Požiadajte o dodací termin tu
317.0 mm
80.0 mm
Polyetylén
217,2834 € - 217,2834 € Požiadajte o dodací termin tu
975.0 mm
140.0 mm
Polyetylén
134,3019 € - 137,0451 € 8 Na sklade
730.0 mm
145.0 mm
Polyetylén
61,036 € - 62,2768 € 10 Na sklade
532.0 mm
80.0 mm
Polyetylén
5,1272 € - 5,225 € 34 Na sklade
105.0 mm
43.0 mm
Polyetylén
394,0883 € - 394,0883 € Požiadajte o dodací termin tu
1340.0 mm
180.0 mm
Polyetylén
12,1484 € - 12,3933 € Požiadajte o dodací termin tu
232.0 mm
55.0 mm
Polyetylén
248,9279 € - 248,9279 € Požiadajte o dodací termin tu
1129.0 mm
160.0 mm
Polyetylén
152,6225 € - 152,6225 € Požiadajte o dodací termin tu
770.0 mm
115.0 mm
Polyetylén
295,3826 € - 295,3826 € Požiadajte o dodací termin tu
1231.0 mm
170.0 mm
Polyetylén
5,7313 € - 5,8457 € Požiadajte o dodací termin tu
120.9 mm
45.0 mm
Polyetylén
168,6571 € - 172,1024 € 1 Na sklade
820 mm
120.0 mm
Polyetylén
32,3142 € - 32,9672 € Požiadajte o dodací termin tu
410 mm
120.0 mm
Polyetylén
16,1979 € - 16,5244 € 64 Na sklade
305.0 mm
80.0 mm
Polyetylén
190,1617 € - 190,1617 € Požiadajte o dodací termin tu
872.0 mm
125.0 mm
Polyetylén
525,6797 € - 525,6797 € Požiadajte o dodací termin tu
1437.0 mm
180.0 mm
Polyetylén
5,5027 € - 5,6007 € 89 Na sklade
116.0 mm
60.0 mm
Polyetylén
15,2346 € - 15,5447 € 55 Na sklade
300.0 mm
65.0 mm
Polyetylén
43,4339 € - 44,3319 € 46 Na sklade
463.0 mm
75.0 mm
Polyetylén
  • z/zo 11
Pružná krytka 212.0 mm (ID) 78.0 mm (H) Pružný polyetylén Žltá

10240397

Cenové rozpätie
11,0054 € - 10,7931 €

Úroveň zásob
32 Na sklade
Atribúty
  • d
    212.0 mm
  • h
    78.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 317.0 mm (ID) 80.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10238219

Cenové rozpätie
17,9614 € - 17,6021 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    317.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 975.0 mm (ID) 140.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10238851

Cenové rozpätie
217,2834 € - 217,2834 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    975.0 mm
  • h
    140.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 730.0 mm (ID) 145.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10230381

Cenové rozpätie
137,0451 € - 134,3019 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • d
    730.0 mm
  • h
    145.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 532.0 mm (ID) 80.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10238585

Cenové rozpätie
62,2768 € - 61,036 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • d
    532.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 105.0 mm (ID) 43.0 mm (H) Pružný polyetylén Žltá

10237953

Cenové rozpätie
5,225 € - 5,1272 €

Úroveň zásob
34 Na sklade
Atribúty
  • d
    105.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 1340.0 mm (ID) 180.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10238912

Cenové rozpätie
394,0883 € - 394,0883 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    1340.0 mm
  • h
    180.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 232.0 mm (ID) 55.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10241554

Cenové rozpätie
12,3933 € - 12,1484 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    232.0 mm
  • h
    55.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 1129.0 mm (ID) 160.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10238899

Cenové rozpätie
248,9279 € - 248,9279 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    1129.0 mm
  • h
    160.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 770.0 mm (ID) 115.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10238745

Cenové rozpätie
152,6225 € - 152,6225 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    770.0 mm
  • h
    115.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 1231.0 mm (ID) 170.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10238905

Cenové rozpätie
295,3826 € - 295,3826 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    1231.0 mm
  • h
    170.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3923509000
Pružná krytka 120.9 mm (ID) 45.0 mm (H) Pružný polyetylén Žltá

10237984

Cenové rozpätie
5,8457 € - 5,7313 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    120.9 mm
  • h
    45.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 820 mm (ID) 120.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10238776

Cenové rozpätie
172,1024 € - 168,6571 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • d
    820 mm
  • h
    120.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 410 mm (ID) 120.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10240366

Cenové rozpätie
32,9672 € - 32,3142 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    410 mm
  • h
    120.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 305.0 mm (ID) 80.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10238189

Cenové rozpätie
16,5244 € - 16,1979 €

Úroveň zásob
64 Na sklade
Atribúty
  • d
    305.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 872.0 mm (ID) 125.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10238813

Cenové rozpätie
190,1617 € - 190,1617 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    872.0 mm
  • h
    125.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 1437.0 mm (ID) 180.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10238936

Cenové rozpätie
525,6797 € - 525,6797 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    1437.0 mm
  • h
    180.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 116.0 mm (ID) 60.0 mm (H) Pružný polyetylén Žltá

10242100

Cenové rozpätie
5,6007 € - 5,5027 €

Úroveň zásob
89 Na sklade
Atribúty
  • d
    116.0 mm
  • h
    60.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 300.0 mm (ID) 65.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10238172

Cenové rozpätie
15,5447 € - 15,2346 €

Úroveň zásob
55 Na sklade
Atribúty
  • d
    300.0 mm
  • h
    65.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 463.0 mm (ID) 75.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10238523

Cenové rozpätie
44,3319 € - 43,4339 €

Úroveň zásob
46 Na sklade
Atribúty
  • d
    463.0 mm
  • h
    75.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790