Menu Hľadať

Pružné spony

Na sklade

These spring clips provide secure fastening of wires to a panel. They are available in screw mount or snap-in configurations.

Skupina SR: SR2173

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
8 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru Priemer kompatibilného kábla Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Kúpiť
0,1263 € - 0,1263 € Požiadajte o dodací termin tu
3.8 mm
9.4 mm
#6,M3.5
0,1263 € - 0,1263 € 4000 Na sklade
0,1263 € - 0,1263 € Požiadajte o dodací termin tu
3.8 mm
9.4 mm
#6,M3.5
0,293 € - 0,363 € 2000 Na sklade
0,1263 € - 0,1263 € 4000 Na sklade
0,5758 € - 0,5758 € Požiadajte o dodací termin tu
0,1077 € - 0,1437 € Požiadajte o dodací termin tu
3.8 mm
0,8616 € - 0,8616 € 5000 Na sklade
Svorka s pružinou 7.4 mm 7.4 mm Čierna Polyamid 6.6

10035498

Cenové rozpätie
0,1263 € - 0,1263 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Screw, Rivet
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #6,M3.5
  • Dĺžka základne
    33.4 mm
Svorka s pružinou 9.5 mm 7.4 mm Čierna Acetál

10035504

Cenové rozpätie
0,1263 € - 0,1263 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Screw, Rivet
  • Plný materiál
    Acetál
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Celková šírka
    7.4 mm
Svorka s pružinou 7.4 mm 7.4 mm Prírodná Polyamid 6.6

10035481

Cenové rozpätie
0,1263 € - 0,1263 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Screw, Rivet
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #6,M3.5
  • Dĺžka základne
    33.4 mm
Svorka s pružinou 42.1 mm 14.3 mm Prírodná Polyamid 6.6

10009802

Cenové rozpätie
0,363 € - 0,293 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Snap-Lock
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Celková výška
    42.1 mm
  • Celková šírka
    14.3 mm
Svorka s pružinou 9.5 mm 7.4 mm Prírodná Acetál

10035474

Cenové rozpätie
0,1263 € - 0,1263 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Screw, Rivet
  • Plný materiál
    Acetál
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Celková šírka
    7.4 mm
Svorka s pružinou 42.9 mm 11.1 mm Prírodná Polyamid 6.6

10155615

Cenové rozpätie
0,5758 € - 0,5758 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Press-Fit
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Celková výška
    42.9 mm
  • Celková šírka
    11.1 mm
Svorka s pružinou 96.5 mm (W) Prírodná

10363126

Cenové rozpätie
0,1437 € - 0,1077 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Dĺžka základne
    385.1 mm
  • Celková výška
    448.1 mm
  • Celková šírka
    96.5 mm
Svorka s pružinou 42.9 mm 7.9 mm Čierna Nehrdzavejúca oceľ

10174388

Cenové rozpätie
0,8616 € - 0,8616 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Screw, Rivet
  • Plný materiál
    Nerezová oceľ SAE 30301
  • Celková výška
    42.9 mm
  • Celková šírka
    7.9 mm