Krytky s úchytom sú určené na ochranu aplikácií pred kontamináciou a rozliatím. Tvar úchytu poskytuje väčšiu plochu kontaktu s povrchom a vyžaduje menšiu uchopovaciu silu počas montáže a demontáže.
Úchyty sú užitočné najmä v aplikáciách vyžadujúcich rýchle odstránenie počas mechanického procesu, sú obľúbenou voľbou v rôznych priemyselných odvetviach.
Flexibilita použitých materiálov umožňuje tesné nasadenie v aplikáciách. S pridaným úchytom sú nevyhnutnou voľbou.
Materiál: EVA, PVC Farba: Žltá, Čierna, Červená Skupina SR: SR6110, SR1066
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Farba | Materiál | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0802 € - 0,0891 € | 6500 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
Žltá
|
EVA
|
1
|
||
| 0,1012 € - 0,1125 € | 8800 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
Žltá
|
EVA
|
1
|
||
| 0,1013 € - 0,1126 € | 2000 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
Žltá
|
EVA
|
1
|
||
| 0,1363 € - 0,1515 € | 13500 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Žltá
|
EVA
|
1
|
||
| 0,1182 € - 0,1313 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
Žltá
|
EVA
|
1
|
||
| 0,068 € - 0,0756 € | 33500 Na sklade |
0.197 in
5.0 mm
|
Žltá
|
EVA
|
1
|
||
| 0,1636 € - 0,1818 € | 400 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Žltá
|
EVA
|
1
|
||
| 1,5599 € - 2,8283 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.374 in
34.9 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 1,764 € - 3,2073 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 1,2727 € - 2,3034 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.126 in
28.6 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 2,6679 € - 4,8694 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.752 in
44.5 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 1,3748 € - 2,5075 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.228 in
31.2 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 1,5599 € - 2,8283 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.374 in
34.9 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 0,8003 € - 1,4578 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.988 in
25.1 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2522 € - 0,4591 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4388 € - 0,7974 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.469 in
11.9 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0169 € - 0,0357 € | 4500 Na sklade |
0.24 in
6.1 mm
|
Červená
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5205 € - 0,9476 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.602 in
15.3 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3046 € - 0,5554 € | 48 Na sklade |
0.303 in
7.7 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 0,7581 € - 1,3806 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.811 in
20.6 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku