Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rebrované koncovky potrubia zabraňujú prenikaniu nečistôt a iných nečistôt zo závitových a bezzávitových rúr, potrubí a tyčí. Maskuje oblasti počas procesu maľovania. Odoláva teplotám až do 79.4C.Chránia pred nečistotami, prachom a úlomkami.Určené na inštalatérske práce, zduchotechniku, klimatizácie a priemyselné úkony.Vydržia maximálnu teplotu až 79,4 C. Materiál: LDPE - PIR Farba: Červená, Žltá Skupina SR: SR1387
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | h | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2056 € - 0,4071 € | 32900 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 0,0479 € - 0,0903 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.402 in
10.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2726 € - 0,5388 € | 2500 Na sklade |
1.496 in
38.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,6007 € - 1,194 € | 2495 Na sklade |
2.126 in
54.0 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
| 0,1077 € - 0,2133 € | 26921 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1661 € - 0,3306 € | 3876 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0819 € - 0,1619 € | 500 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0819 € - 0,1623 € | 1000 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2405 € - 0,4776 € | 11470 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 0,2638 € - 0,5265 € | 660 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 0,1531 € - 0,3037 € | 2472 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,5308 € - 3,0371 € | 1880 Na sklade |
4.331 in
110.0 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
||
| 0,1307 € - 0,259 € | 122200 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0543 € - 0,0695 € | 21900 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku