Round Merchandising Hooks display items in an orderly and aesthetically pleasing manner. It has a curved, circular end and is designed to securely hold products without causing any damage.
It is easy to install and remove, screwed or nailed into a wall or other surface, and resistant to corrosion and other environmental factors. They are sold single and double in different sizes and are ideal for holding hanging components on cardboard, POP displays, and free-standing display units.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Konfigurácia hrotu | Predná časť displeja | Farba | Materiál | Dĺžka zavesenia | Spôsob montáže | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7368 € - 0,8989 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Single
|
None
|
Čierna
|
PA
|
|
Stab-in
|
||
| 0,6613 € - 0,7979 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Single
|
None
|
Biela
|
PA
|
8.465 in
215.0 mm
|
Stab-in
|
||
| 0,6641 € - 0,8078 € | 15400 Na sklade |
Single
|
None
|
Biela
|
ABS
|
|
Top-Edge
|
||
| 0,4707 € - 0,5703 € | 270 Na sklade |
Single
|
None
|
Biela
|
PA
|
4.016 in
102.0 mm
|
Stab-in
|
||
| 0,6713 € - 0,7993 € | 14230 Na sklade |
Double
|
None
|
Biela
|
PA
|
4.016 in
102.0 mm
|
Peg Board
|
||
| 0,8391 € - 1,0226 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Single
|
None
|
Biela
|
PA
|
|
Peg Board
|
||
| 0,6144 € - 0,7509 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Single
|
None
|
Čierna
|
PA
|
|
Stab-in
|
||
| 0,4565 € - 0,5518 € | 69 Na sklade |
Single
|
None
|
Biela
|
PA
|
3.465 in
88.0 mm
|
Stab-in
|
||
| 0,805 € - 0,96 € | 3900 Na sklade |
Double
|
None
|
Biela
|
PA
|
6.102 in
155.0 mm
|
Peg Board
|
||
| 0,9088 € - 1,1293 € | 500 Na sklade |
Double
|
None
|
Biela
|
PA
|
8.15 in
207.0 mm
|
Peg Board
|
||
| 0,3313 € - 0,3997 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Single
|
None
|
Biela
|
PA
|
|
Stab-in
|
||
| 0,6201 € - 0,7538 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Single
|
None
|
Čierna
|
PA
|
|
Stab-in
|
||
| 0,6101 € - 0,7424 € | 50 Na sklade |
Single
|
None
|
Biela
|
PA
|
6.457 in
164.0 mm
|
Stab-in
|
||
| 0,5532 € - 0,6769 € | 1362 Na sklade |
Single
|
None
|
Biela
|
PA
|
|
Cardboard Slot
|
||
| 0,4416 € - 0,9647 € | 1500 Na sklade |
Double
|
None
|
Čierna
|
PA
|
|
Stab-in
|
||
| 0,704 € - 0,8619 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Single
|
None
|
Biela
|
PA
|
|
Cardboard Slot
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku