Menu Hľadať

Regulačné dosky

Na sklade

Actuator Plates are used for mounting cam latches. They are suitable for use with most standard cam ranges. When applied with Swinghandles and accompanying rods, users benefit from a multi-locking system.

The Actuator Plate has a 3-point locking actuator plate that allows for multiple locking points.

  • M5 Screw mounted
  • Material: Steel
  • Finish: Zinc Plated


Skupina SR: SR5533

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
1 výsledok
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kúpiť
0,8079 € - 1,131 € 210 Na sklade
Adaptér pre trojbodové zamykanie 48.0 mm 24.5 mm Oceľ

10097113

Cenové rozpätie
1,131 € - 0,8079 €

Úroveň zásob
210 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka skrutky
    14.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Celková dĺžka
    48.0 mm
  • Celková šírka
    24.5 mm