V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Dĺžka závitu | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,3831 € - 10,3831 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.819 in
97.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 8,7474 € - 8,7474 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.425 in
87.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 9,5582 € - 9,5582 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.622 in
92.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 9,5581 € - 9,5581 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.622 in
92.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10,3831 € - 10,3831 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.819 in
97.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 8,2211 € - 8,2211 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.031 in
77.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 8,7474 € - 8,7474 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.425 in
87.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,2211 € - 8,2211 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.031 in
77.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 9,2452 € - 9,2452 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.228 in
82.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 13,432 € - 13,432 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.016 in
102.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 7,6807 € - 7,6807 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.52 in
64.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 13,2277 € - 13,2277 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.213 in
107.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 7,6807 € - 7,6807 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.638 in
67.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 12,0615 € - 12,0615 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.409 in
112.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 13,2277 € - 13,2277 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.213 in
107.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 12,0615 € - 12,0615 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.409 in
112.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 10,383 € - 10,383 € | 257 Na sklade |
4.016 in
102.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku