Menu Hľadať

Ring Seal Clamps

Vo výrobe

Kruhové tesniace svorky sú k dispozícii v profiloch s okrajmi a bez okrajov. Poskytuje najnovšie pokroky v oblasti detekcie a izolácie kontaminácie, čo pomáha znižovať straty výrobkov a zvyšovať produktivitu. Majú silné mechanické a tesniace vlastnosti. Majú modrú pečať na ľahkú identifikáciu.

  • Guferá s vrchným a spodným prstencom sú najnovším pokrokom v detekcii a zadržiavaní kontaminácie, čím pomáhajú znižovať straty produktu a zvyšovať produktivitu. Ideálne pre potravinársky a farmaceutický priemysel.
  • 2 až 3-milimetrové čiastočky možno ľahko identifikovať pomocou zabudovaného kovu, ktorý sa využíva na detekciu produktov, kontaminovaných výrobnými linkami.
  • FDA vyhovujúce.
Materiál: VMQ, FKM, EPDM Farba: Čierna, Modrá Skupina SR: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
36 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť ID Typ/prevedenie krúžku Farba Materiál OD Kúpiť
22,2573 € - 37,261 € Požiadajte o dodací termin tu
60.5 mm
So záhybom
Modrá
FKM
77.5 mm
24,4112 € - 40,8669 € Požiadajte o dodací termin tu
73.2 mm
So záhybom
Modrá
FKM
91.0 mm
27,6746 € - 46,3304 € Požiadajte o dodací termin tu
97.8 mm
So záhybom
Čierna
VMQ
119.0 mm
40,9899 € - 68,6214 € Požiadajte o dodací termin tu
97.8 mm
Bez záhybu
Modrá
FKM
119.0 mm
14,2616 € - 23,8754 € Požiadajte o dodací termin tu
22.8 mm
So záhybom
Modrá
FKM
50.5 mm
11,4875 € - 11,4875 € Požiadajte o dodací termin tu
35.8 mm
Bez záhybu
Čierna
VMQ
50.5 mm
13,5762 € - 22,728 € Požiadajte o dodací termin tu
22.8 mm
Bez záhybu
Modrá
FKM
50.5 mm
16,2197 € - 27,1536 € Požiadajte o dodací termin tu
48.2 mm
So záhybom
Modrá
EPDM
64.0 mm
9,3989 € - 9,3989 € Požiadajte o dodací termin tu
22.8 mm
So záhybom
Čierna
VMQ
50.5 mm
19,1242 € - 32,016 € Požiadajte o dodací termin tu
48.2 mm
So záhybom
Modrá
FKM
64.0 mm
23,7585 € - 39,7742 € Požiadajte o dodací termin tu
73.2 mm
Bez záhybu
Modrá
EPDM
91.0 mm
16,1544 € - 16,1544 € Požiadajte o dodací termin tu
35.5 mm
Bez záhybu
Modrá
FKM
50.5 mm
15,4365 € - 25,8423 € Požiadajte o dodací termin tu
48.2 mm
Bez záhybu
Modrá
EPDM
64.0 mm
26,8915 € - 45,0191 € Požiadajte o dodací termin tu
97.8 mm
So záhybom
Modrá
EPDM
119.0 mm
12,2382 € - 20,4881 € Požiadajte o dodací termin tu
35.8 mm
So záhybom
Modrá
EPDM
50.5 mm
25,0312 € - 41,9049 € Požiadajte o dodací termin tu
73.2 mm
So záhybom
Modrá
EPDM
91.0 mm
15,1753 € - 25,4052 € Požiadajte o dodací termin tu
48.2 mm
Bez záhybu
Čierna
VMQ
64.0 mm
23,5627 € - 39,4464 € Požiadajte o dodací termin tu
73.2 mm
Bez záhybu
Čierna
VMQ
91.0 mm
24,7702 € - 41,4679 € Požiadajte o dodací termin tu
73.2 mm
So záhybom
Čierna
VMQ
91.0 mm
21,1477 € - 35,4034 € Požiadajte o dodací termin tu
60.5 mm
Bez záhybu
Modrá
FKM
77.5 mm
  • z/zo 2
Prstencová tesniaca svorka 60.5 mm 77.5 mm FKM Modrá

10568880

Cenové rozpätie
37,261 € - 22,2573 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    So záhybom
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    FKM
Prstencová tesniaca svorka 73.2 mm 91.0 mm FKM Modrá

10569030

Cenové rozpätie
40,8669 € - 24,4112 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    So záhybom
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    FKM
Prstencová tesniaca svorka 97.8 mm 119.0 mm VMQ Čierna

10569214

Cenové rozpätie
46,3304 € - 27,6746 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    So záhybom
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    VMQ
Prstencová tesniaca svorka 97.8 mm 119.0 mm FKM Modrá

10569184

Cenové rozpätie
68,6214 € - 40,9899 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    Bez záhybu
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    FKM
Prstencová tesniaca svorka 22.8 mm 50.5 mm FKM Modrá

10568408

Cenové rozpätie
23,8754 € - 14,2616 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    So záhybom
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    FKM
Prstencová tesniaca svorka 35.8 mm 50.5 mm VMQ Čierna

10568569

Cenové rozpätie
11,4875 € - 11,4875 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    35.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    Bez záhybu
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    VMQ
Prstencová tesniaca svorka 22.8 mm 50.5 mm FKM Modrá

10568392

Cenové rozpätie
22,728 € - 13,5762 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    Bez záhybu
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    FKM
Prstencová tesniaca svorka 48.2 mm 64.0 mm EPDM Modrá

10568712

Cenové rozpätie
27,1536 € - 16,2197 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    So záhybom
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    EPDM
Prstencová tesniaca svorka 22.8 mm 50.5 mm VMQ Čierna

10568422

Cenové rozpätie
9,3989 € - 9,3989 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    So záhybom
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    VMQ
Prstencová tesniaca svorka 48.2 mm 64.0 mm FKM Modrá

10568736

Cenové rozpätie
32,016 € - 19,1242 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    So záhybom
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    FKM
Prstencová tesniaca svorka 73.2 mm 91.0 mm EPDM Modrá

10569009

Cenové rozpätie
39,7742 € - 23,7585 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    Bez záhybu
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    EPDM
Prstencová tesniaca svorka 35.5 mm 50.5 mm FKM Modrá

10568545

Cenové rozpätie
16,1544 € - 16,1544 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    35.5 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    Bez záhybu
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    FKM
Prstencová tesniaca svorka 48.2 mm 64.0 mm EPDM Modrá

10568705

Cenové rozpätie
25,8423 € - 15,4365 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    Bez záhybu
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    EPDM
Prstencová tesniaca svorka 97.8 mm 119.0 mm EPDM Modrá

10569177

Cenové rozpätie
45,0191 € - 26,8915 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    So záhybom
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    EPDM
Prstencová tesniaca svorka 35.8 mm 50.5 mm EPDM Modrá

10568538

Cenové rozpätie
20,4881 € - 12,2382 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    35.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    So záhybom
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    EPDM
Prstencová tesniaca svorka 73.2 mm 91.0 mm EPDM Modrá

10569016

Cenové rozpätie
41,9049 € - 25,0312 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    So záhybom
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    EPDM
Prstencová tesniaca svorka 48.2 mm 64.0 mm VMQ Čierna

10568743

Cenové rozpätie
25,4052 € - 15,1753 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    Bez záhybu
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    VMQ
Prstencová tesniaca svorka 73.2 mm 91.0 mm VMQ Čierna

10569047

Cenové rozpätie
39,4464 € - 23,5627 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    Bez záhybu
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    VMQ
Prstencová tesniaca svorka 73.2 mm 91.0 mm VMQ Čierna

10569054

Cenové rozpätie
41,4679 € - 24,7702 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    So záhybom
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    VMQ
Prstencová tesniaca svorka 60.5 mm 77.5 mm FKM Modrá

10568873

Cenové rozpätie
35,4034 € - 21,1477 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    Bez záhybu
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    FKM