Menu Hľadať

Rohové pánty – dištančné

Na sklade

90 Degree Offset Corner Hinges come in different profiles to fit a combination of possibilities to offset the door to the frame.

Skupina SR: SR5504

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
5 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Hrúbka krídla Celková dĺžka Počet montážnych otvorov Materiál Celková šírka Kúpiť
2,9007 € - 4,0609 € Požiadajte o dodací termin tu
6.5 mm
47.0 mm
2
Oceľ, zliatina zinku
45.0 mm
2,4444 € - 3,8024 € 387 Na sklade
6.5 mm
47.0 mm
2
Oceľ, zliatina zinku
45.0 mm
2,6559 € - 4,1314 € 320 Na sklade
6.5 mm
47.0 mm
2
Oceľ, zliatina zinku
45.0 mm
3,8236 € - 5,353 € 40 Na sklade
6.5 mm
45.0 mm
0
Zamak
47.0 mm
2,5176 € - 3,5246 € 63 Na sklade
6.5 mm
45.0 mm
2
Nehrdzavejúca oceľ
47.0 mm
Závesy kompenzačné 47.0 mm 45.0 mm Oceľ, zliatina zinku

20061210

Cenové rozpätie
4,0609 € - 2,9007 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    6.5 mm
  • Celková dĺžka
    47.0 mm
  • Celková hrúbka
    24.0 mm
  • Celková šírka
    45.0 mm
  • Adaptér
    Adaptér nie je súčasťou dodávky
Závesy kompenzačné 47.0 mm 45.0 mm Oceľ, zliatina zinku

20061227

Cenové rozpätie
3,8024 € - 2,4444 €

Úroveň zásob
387 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    6.5 mm
  • Celková dĺžka
    47.0 mm
  • Celková hrúbka
    26.0 mm
  • Celková šírka
    45.0 mm
  • Adaptér
    Adaptér nie je súčasťou dodávky
Závesy kompenzačné 47.0 mm 45.0 mm Oceľ, zliatina zinku

20061197

Cenové rozpätie
4,1314 € - 2,6559 €

Úroveň zásob
320 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    6.5 mm
  • Celková dĺžka
    47.0 mm
  • Celková hrúbka
    19.0 mm
  • Celková šírka
    45.0 mm
  • Adaptér
    Adaptér nie je súčasťou dodávky
Odsadené pánty 45.0 mm 47.0 mm Zamak

20121730

Cenové rozpätie
5,353 € - 3,8236 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    6.5 mm
  • Celková dĺžka
    45.0 mm
  • Celková hrúbka
    14.0 mm
  • Celková šírka
    47.0 mm
  • Farba
    Čierna
Závesy kompenzačné 45.0 mm 47.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20121723

Cenové rozpätie
3,5246 € - 2,5176 €

Úroveň zásob
63 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    6.5 mm
  • Celková dĺžka
    45.0 mm
  • Celková hrúbka
    14.0 mm
  • Celková šírka
    47.0 mm
  • Adaptér
    Adaptér nie je súčasťou dodávky