Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
External Metal Corner Hinge are suitable for machine covers and electric panels. They come in different profiles and sizes to be fixed either with stud or screwed on.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer čapu | Materiál čapu | Celková dĺžka | Dĺžka čapu | Celková šírka | Plný materiál | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10102404 | 3,2756 € - 5,0953 € | 234 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
Oceľ
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
|
26 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
Oceľ
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
Polyamid
|
|||
2,5977 € - 2,8864 € | 14 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
Oceľ
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
2,7107 € - 3,0118 € | 22 Na sklade |
0.945 in
24.0 mm
|
Oceľ
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
2,5977 € - 2,8864 € | 268 Na sklade |
0.945 in
24.0 mm
|
Oceľ
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Zliatina zinku
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku