Menu Hľadať

Rohové vložky

Vo výrobe

Rohové vložky poskytujú silné spojenie pre kovové plechy, ktoré sú príliš tenké na narezanie závitu. Upevňujú sa na okraje tenkých plechov a sú dobrou alternatívou k samozaisťujúcim vložkám.

Inštalácia:
1. Drážkovanú vložku zasuňte do bočnej strany otvoru panelu
2. Otočte nohu pružiny vložky smerom k panelu. Tým sa noha pružiny stlačí a umožní jej prejsť cez zárez v paneli
3. Noha zaskočí späť do svojej normálnej polohy a zaistí vložku v paneli.
Upozorňujeme: Na montáž vnútorného závitu je potrebný skrutkovač.

Vložku možno po inštalácii odstrániť jednoduchým zovretím pružných ramien k sebe a otočením.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Farba: Čierna
  • Trieda horľavosti UL94 V2.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
5 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Vzdialenosť stranového kľúča Maximálna hrúbka panela Kúpiť
0,2901 € - 0,2901 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
8.6 mm
2.41 mm
0,2901 € - 0,2901 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
7.6 mm
2.3 mm
0,2901 € - 0,2901 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
8.6 mm
2.41 mm
0,1953 € - 0,1953 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
7.6 mm
2.3 mm
0,1953 € - 0,1953 € Požiadajte o dodací termin tu
#6-32
7.6 mm
2.41 mm
Spojky hranové M5 1.27 mm 2.41 mm Polyamid 6.6 Čierna

10320716

Cenové rozpätie
0,2901 € - 0,2901 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.6 mm
  • Vnútorný priemer
    6.3 mm
  • Dĺžka vložky
    7.6 mm
Spojky hranové M3 1.27 mm 2.3 mm Polyamid 6.6 Čierna

10320709

Cenové rozpätie
0,2901 € - 0,2901 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.6 mm
  • Vnútorný priemer
    5.3 mm
  • Dĺžka vložky
    7.6 mm
Spojky hranové M6 1.27 mm 2.41 mm Polyamid 6.6 Čierna

10320723

Cenové rozpätie
0,2901 € - 0,2901 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.6 mm
  • Vnútorný priemer
    6.3 mm
  • Dĺžka vložky
    7.6 mm
Spojky hranové M4 1.27 mm 2.3 mm Polyamid 6.6 Čierna

10320693

Cenové rozpätie
0,1953 € - 0,1953 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.6 mm
  • Vnútorný priemer
    5.3 mm
  • Dĺžka vložky
    7.6 mm
Spojky hranové #6-32 1.27 mm 2.41 mm Polyamid 6.6 Čierna

10320686

Cenové rozpätie
0,1953 € - 0,1953 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.6 mm
  • Vnútorný priemer
    5.3 mm
  • Dĺžka vložky
    7.6 mm