Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maskovacie rovné krytky sú vynikajúce na ochranu a maskovanie kusov rôznymi maskovacími technikami. Určené na ochranu čapov, kolíkov, koncov rúrok a iných aplikácií, ktoré potrebujú otvory so závitom alebo bez závitu. K dispozícii sú silikónové a EPDM.Ideálne riešenie na ochranu a prekrývanie dielov, ktoré prechádzajú rôznymi procesmi lakovania.Môžu sa využívať aj ako zátka na zakrytie otvorov so závitom alebo bez závitu.Používajú sa na ochranu čapov, kolíkov a spojok profilov. Materiál: Silikón, EPDM Farba: Prírodná, Čierna, Žltá, Ružová, Zelená, Modrá, Oranžová, Šedá Skupina SR: , SR1052, SR1095
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | IH | Farba | Materiál | D | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1408 € - 0,2958 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0318 € - 0,0378 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0418 € - 0,0492 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1479 € - 0,1479 € | 130 Na sklade |
1.5 in
38.1 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,1134 € - 0,1335 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,365 € - 0,4378 € | 52 Na sklade |
0.819 in
20.8 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0829 € - 0,098 € | 6500 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,1094 € - 0,1322 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,145 € - 0,1763 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,0972 € - 0,1186 € | 95 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0294 € - 0,0356 € | 1000 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,0995 € - 0,1206 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,1422 € - 0,1422 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.752 in
19.1 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,6969 € - 0,8263 € | 30 Na sklade |
2 in
50.8 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,0949 € - 0,1163 € | 2600 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
Modrá
|
Silikón
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 1,0752 € - 1,0752 € | 100 Na sklade |
1.752 in
44.5 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1.35 in
34.3 mm
|
||
| 0,1181 € - 0,1436 € | 16000 Na sklade |
0.752 in
19.1 mm
|
Zelená
|
Silikón
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0946 € - 0,1166 € | 40 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,384 € - 0,4432 € | 35 Na sklade |
2.843 in
72.2 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 0,8761 € - 1,0596 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.843 in
72.2 mm
|
Modrá
|
Silikón
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku