Menu Hľadať

Rovné maskovacie krytky

Na sklade

Maskovacie rovné krytky sú vynikajúce na ochranu a maskovanie kusov rôznymi maskovacími technikami. Určené na ochranu čapov, kolíkov, koncov rúrok a iných aplikácií, ktoré potrebujú otvory so závitom alebo bez závitu. K dispozícii sú silikónové a EPDM.Ideálne riešenie na ochranu a prekrývanie dielov, ktoré prechádzajú rôznymi procesmi lakovania.Môžu sa využívať aj ako zátka na zakrytie otvorov so závitom alebo bez závitu.Používajú sa na ochranu čapov, kolíkov a spojok profilov. Materiál: Silikón, EPDM Farba: Prírodná, Čierna, Žltá, Ružová, Zelená, Modrá, Oranžová, Šedá Skupina SR: , SR1052, SR1095

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
253 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť IH Farba Materiál D Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
Prírodná
Silikón
20.6 mm
6500 Na sklade
25.4 mm
Prírodná
Silikón
2.4 mm
0,1408 € - 0,2958 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Prírodná
Silikón
3.2 mm
650 Na sklade
38.1 mm
Prírodná
Silikón
7.9 mm
1000 Na sklade
12.7 mm
Prírodná
Silikón
0.5 mm
0,343 € - 0,4113 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
Prírodná
Silikón
13.6 mm
Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Prírodná
Silikón
11.9 mm
0,0995 € - 0,1206 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
Prírodná
Silikón
3.5 mm
0,1547 € - 0,1896 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
Prírodná
Silikón
4.4 mm
0,1094 € - 0,1322 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
Prírodná
Silikón
4.8 mm
Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
Prírodná
Silikón
5.9 mm
Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
Prírodná
Silikón
12.2 mm
555 Na sklade
25.4 mm
Prírodná
Silikón
7.1 mm
16 Na sklade
25.4 mm
Prírodná
Silikón
9.5 mm
20 Na sklade
38.1 mm
Prírodná
Silikón
22.2 mm
110 Na sklade
25.4 mm
Prírodná
Silikón
2.5 mm
345 Na sklade
25.4 mm
Čierna
EPDM
2.8 mm
Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Čierna
EPDM
2.5 mm
750 Na sklade
12.7 mm
Čierna
EPDM
0.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Čierna
EPDM
3.5 mm
  • z/zo 13
Krytka 20.6 mm 38.1 mm Silikón Prírodná

10242490


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    20.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2-13;M22
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Krytka 2.4 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10250181


Úroveň zásob
6500 Na sklade
Atribúty
  • d
    2.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Plný materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálna teplota
    250 °C
Krytka 3.2 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10242254

Cenové rozpätie
0,2958 € - 0,1408 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    3.2 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Plný materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálna teplota
    250 °C
Krytka 7.9 mm 38.1 mm Silikón Prírodná

10250402


Úroveň zásob
650 Na sklade
Atribúty
  • d
    7.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Plný materiál
    Silikón
Krytka 0.5 mm 12.7 mm Silikón Prírodná

10250150


Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • d
    0.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Plný materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálna teplota
    250 °C
Krytka 13.6 mm 38.1 mm Silikón Prírodná

10374412

Cenové rozpätie
0,4113 € - 0,343 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    13.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Plný materiál
    Silikón
Krytka 11.9 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10242339


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    11.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2-13
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Plný materiál
    Silikón
Krytka 3.5 mm 12.7 mm Silikón Prírodná

10250235

Cenové rozpätie
0,1206 € - 0,0995 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    3.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Plný materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálna teplota
    250 °C
Krytka 4.4 mm 38.1 mm Silikón Prírodná

10250297

Cenové rozpätie
0,1896 € - 0,1547 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    4.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Plný materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálna teplota
    250 °C
Krytka 4.8 mm 12.7 mm Silikón Prírodná

10250310

Cenové rozpätie
0,1322 € - 0,1094 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    4.8 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Plný materiál
    Silikón
Krytka 5.9 mm 38.1 mm Silikón Prírodná

10250372


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    5.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4-20;M6
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Krytka 12.2 mm 38.1 mm Silikón Prírodná

10250495


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Plný materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálna teplota
    250 °C
Krytka 7.1 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10374375


Úroveň zásob
555 Na sklade
Atribúty
  • d
    7.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16-18
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Plný materiál
    Silikón
Krytka 9.5 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10242315


Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • d
    9.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-8;M10
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Krytka 22.2 mm 38.1 mm Silikón Prírodná

10242506


Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • d
    22.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Plný materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálna teplota
    250 °C
Krytka 2.5 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10250204


Úroveň zásob
110 Na sklade
Atribúty
  • d
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Plný materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálna teplota
    250 °C
Krytka 2.8 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10250778


Úroveň zásob
345 Na sklade
Atribúty
  • d
    2.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M3
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
Krytka 2.5 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10250754


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
  • Farba
    Čierna
  • Maximálna teplota
    180 °C
Krytka 0.5 mm 12.7 mm EPDM Čierna

10250693


Úroveň zásob
750 Na sklade
Atribúty
  • d
    0.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
  • Farba
    Čierna
  • Maximálna teplota
    180 °C
Krytka 3.5 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10250815


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    3.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
  • Farba
    Čierna
  • Maximálna teplota
    180 °C