20834333
20834333
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
20 - 99 | 3,10 € |
100 + | 2,48 € |
d1 | M5 |
---|---|
l1 | 40.0 |
l2 | 10.0 |
l3 | 11.0 |
l4 | 1.6 |
A/F | 8.0 |
Tensile strength N | 116 N/mm |
Farba | Béžová |
Materiál | PEEK |
Tvar rozpierky | Šesťhran |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku