These collar spacers are a two piece application; the pin (CSP) and the retainer (CSR). They are designed to capture the PC board. The combination of the mating parts forms a completely enclosed nylon spacer. The use of a binding head type screw is recommended. Each retainer is used with a specific pin.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálna hrúbka panela A | Priemer otvoru A | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3236 € - 0,3236 € | 1000 Na sklade |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
||
| 0,3236 € - 0,3236 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
||
| 0,3236 € - 0,3236 € | 1000 Na sklade |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
||
| 0,3236 € - 0,3236 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
||
| 0,3236 € - 0,3236 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
||
| 0,3236 € - 0,3236 € | 1000 Na sklade |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
||
| 0,3236 € - 0,3236 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
||
| 0,3236 € - 0,3236 € | 2000 Na sklade |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
||
| 0,3236 € - 0,3236 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.093 in
2.36 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,3236 € - 0,3236 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
||
| 0,3236 € - 0,3236 € | 5425 Na sklade |
0.093 in
2.36 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
|
0.272 in
6.9 mm
|
||
| 0,3236 € - 0,3236 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
||
| 0,3236 € - 0,3236 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
||
| 0,3236 € - 0,3236 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
||
| 0,3236 € - 0,3236 € | 1450 Na sklade |
0.093 in
2.36 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku