Menu Hľadať

Rozpery so zaistením na hranu pre PCB - zacvakávacie

Na sklade

Edge Locking Supports provide a secure hold on the side of the PCB and the snap in fitting and locating nose are ideal for quick assembly. The PCB is easily removed for service.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
55 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Priemer otvoru B Rozsah hrúbky panela A Hrúbka panela B Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,256 € - 0,3157 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,256 € - 0,3157 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1976 € - 0,2432 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,2019 € - 0,2432 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1976 € - 0,2432 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,2497 € - 0,308 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1976 € - 0,2432 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1976 € - 0,2432 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,256 € - 0,3157 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1963 € - 0,2432 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,256 € - 0,3157 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1976 € - 0,2432 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,256 € - 0,3157 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,1976 € - 0,2432 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,1976 € - 0,2432 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
  • z/zo 3
Rozpierka hranová 22.2 mm Upevnene pomocou svorky 0.8 mm

10005415

Cenové rozpätie
0,3157 € - 0,256 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie odomknutím
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnene pomocou svorky
  • Dĺžka ramena
    7.5 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka hranová 12.7 mm Upevnene pomocou svorky 0.8 mm

10005569

Cenové rozpätie
0,3157 € - 0,256 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie odomknutím
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnene pomocou svorky
  • Dĺžka ramena
    6.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka hranová 15.9 mm Montáž zacvaknutím do otvoru 0.8 mm

10005347

Cenové rozpätie
0,2432 € - 0,1976 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie odomknutím
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Dĺžka ramena
    7.5 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka hranová 12.7 mm Montáž zacvaknutím do otvoru 0.8 mm

10005552

Cenové rozpätie
0,2432 € - 0,2019 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie odomknutím
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Dĺžka ramena
    6.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka hranová 7.9 mm Montáž zacvaknutím do otvoru 0.030 in

10005446

Cenové rozpätie
0,2432 € - 0,1976 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie odomknutím
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Dĺžka ramena
    7.5 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka hranová 9.5 mm Upevnene pomocou svorky 0.8 mm

10645291

Cenové rozpätie
0,308 € - 0,2497 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie odomknutím
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnene pomocou svorky
  • Dĺžka ramena
    6.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka hranová 15.9 mm Upevnene pomocou svorky 0.8 mm

10005705

Cenové rozpätie
0,2432 € - 0,1976 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie odomknutím
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnene pomocou svorky
  • Dĺžka ramena
    6.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka hranová 7.9 mm Upevnene pomocou svorky 0.8 mm

10005798

Cenové rozpätie
0,2432 € - 0,1976 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie odomknutím
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnene pomocou svorky
  • Dĺžka ramena
    6.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka hranová 15.9 mm Upevnene pomocou svorky 0.8 mm

10005712

Cenové rozpätie
0,3157 € - 0,256 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie odomknutím
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnene pomocou svorky
  • Dĺžka ramena
    6.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka hranová 9.5 mm Upevnene pomocou svorky 0.8 mm

10005804

Cenové rozpätie
0,2432 € - 0,1963 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie odomknutím
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnene pomocou svorky
  • Dĺžka ramena
    7.5 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka hranová 12.7 mm Upevnene pomocou svorky 0.8 mm

10005828

Cenové rozpätie
0,3157 € - 0,256 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie odomknutím
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnene pomocou svorky
  • Dĺžka ramena
    6.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka hranová 19.1 mm Montáž zacvaknutím do otvoru 0.8 mm

10005408

Cenové rozpätie
0,2432 € - 0,1976 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie odomknutím
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Dĺžka ramena
    7.5 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka hranová 19.1 mm Upevnene pomocou svorky 0.8 mm

10005736

Cenové rozpätie
0,3157 € - 0,256 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie odomknutím
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnene pomocou svorky
  • Dĺžka ramena
    6.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka hranová 25.4 mm Montáž zacvaknutím do otvoru 0.8 mm

10005422

Cenové rozpätie
0,2432 € - 0,1976 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie odomknutím
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Dĺžka ramena
    7.5 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka hranová 15.9 mm Upevnene pomocou svorky 0.8 mm

10005835

Cenové rozpätie
0,2432 € - 0,1976 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie odomknutím
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnene pomocou svorky
  • Dĺžka ramena
    6.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.8 mm