Menu Hľadať

Rozpierky PCB - šesťhranné / bez zápichu

Na sklade

These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
319 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál Dĺžka závitu Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Dĺžka rozpierky Kúpiť
1,6214 € - 3,5842 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
10.0 mm
M4
80.0 mm
4,8074 € - 7,4246 € 210 Na sklade
Oceľ
14.0 mm
M8
40.0 mm
1,1502 € - 1,9609 € 6 Na sklade
Nehrdzavejúca oceľ
10.0 mm
M3
40.0 mm
2,1818 € - 2,886 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
12.0 mm
M6
25.0 mm
5,4333 € - 6,7418 € 2 Na sklade
Oceľ
14.0 mm
M8
70.0 mm
1,0412 € - 2,6375 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
12.0 mm
M6
30.0 mm
1,5328 € - 2,1956 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
10.0 mm
M5
25.0 mm
0,8713 € - 1,5328 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
12.0 mm
M6
20.0 mm
0,794 € - 1,3947 € 30 Na sklade
Nehrdzavejúca oceľ
8.0 mm
M3
12.0 mm
5,3993 € - 6,7388 € 19 Na sklade
Nehrdzavejúca oceľ
12.0 mm
M6
90.0 mm
1,878 € - 3,1899 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
10.0 mm
M5
35.0 mm
0,9349 € - 1,6571 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
12.0 mm
M6
25.0 mm
0,8216 € - 1,6156 € 48 Na sklade
Mosadz
8.0 mm
M5
18.0 mm
0,8875 € - 1,354 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
6.0 mm
M2.5
15.0 mm
2,4303 € - 4,1566 € 100 Na sklade
Nehrdzavejúca oceľ
12.0 mm
M6
30.0 mm
2,3751 € - 4,0598 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
10.0 mm
M5
50.0 mm
0,4209 € - 0,5817 € Požiadajte o dodací termin tu
Mosadz
8.0 mm
M3
13.0 mm
2,6651 € - 4,5707 € 4 Na sklade
Nehrdzavejúca oceľ
12.0 mm
M6
35.0 mm
4,4519 € - 6,8557 € 10 Na sklade
Oceľ
14.0 mm
M8
30.0 mm
0,3236 € - 0,3782 € Požiadajte o dodací termin tu
Mosadz
5.0 mm
M2.5
8.0 mm
  • z/zo 16
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 7.0 mm M4 80.0 mm

10227442

Cenové rozpätie
3,5842 € - 1,6214 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 13.0 mm M8 40.0 mm

10228074

Cenové rozpätie
7,4246 € - 4,8074 €

Úroveň zásob
210 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M8
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.5 mm M3 40.0 mm

10227244

Cenové rozpätie
1,9609 € - 1,1502 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 10.0 mm M6 25.0 mm

10227848

Cenové rozpätie
2,886 € - 2,1818 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M6
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 13.0 mm M8 70.0 mm

10228098

Cenové rozpätie
6,7418 € - 5,4333 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M8
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 10.0 mm M6 30.0 mm

10227855

Cenové rozpätie
2,6375 € - 1,0412 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M6
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 8.0 mm M5 25.0 mm

10227572

Cenové rozpätie
2,1956 € - 1,5328 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M5
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 10.0 mm M6 20.0 mm

10227817

Cenové rozpätie
1,5328 € - 0,8713 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M6
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.5 mm M3 12.0 mm

10227152

Cenové rozpätie
1,3947 € - 0,794 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 10.0 mm M6 90.0 mm

10228005

Cenové rozpätie
6,7388 € - 5,3993 €

Úroveň zásob
19 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M6
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 8.0 mm M5 35.0 mm

10227619

Cenové rozpätie
3,1899 € - 1,878 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M5
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 10.0 mm M6 25.0 mm

10227831

Cenové rozpätie
1,6571 € - 0,9349 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M6
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 8.0 mm M5 18.0 mm

10227510

Cenové rozpätie
1,6156 € - 0,8216 €

Úroveň zásob
48 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M5
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10227053

Cenové rozpätie
1,354 € - 0,8875 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2.5
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 10.0 mm M6 30.0 mm

10227862

Cenové rozpätie
4,1566 € - 2,4303 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M6
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 8.0 mm M5 50.0 mm

10227664

Cenové rozpätie
4,0598 € - 2,3751 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M5
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.5 mm M3 13.0 mm

10227169

Cenové rozpätie
0,5817 € - 0,4209 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 10.0 mm M6 35.0 mm

10227886

Cenové rozpätie
4,5707 € - 2,6651 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M6
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 13.0 mm M8 30.0 mm

10228050

Cenové rozpätie
6,8557 € - 4,4519 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M8
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10644591

Cenové rozpätie
0,3782 € - 0,3236 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Samorezná skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2.5