Menu Hľadať

Ručné kolesá - dvojlúčové

Na sklade

Our range of Spoked Handwheels provide a leveraging hand hold for positioning and adjustment on machine and equipment. A choice of technopolymer material offers resistance to oils and grease often found in their working environment. The range is fitted with different types of manoeuvering handles to increase safety.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
49 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Typ/prevedenie ručného kolieska Materiál kolesa Počet lúčov Priemer ručného kolieska Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
S rukoväťou
Polyamid
0
150.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
S rukoväťou
Polyamid
0
100.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
S rukoväťou
Polyamid
0
200.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
S rukoväťou
Polyamid
0
100.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
S rukoväťou
PP
2
200.0 mm
1 Na sklade
Čierna
S rukoväťou
PP
2
125.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Žiadna rukoväť
PP
2
125.0 mm
25 Na sklade
Čierna
Bez rukoväte
Oceľ
4
250.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
S rukoväťou
Polyamid
0
150.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
S rukoväťou
PP
2
200.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Bez rukoväte
Oceľ
4
200.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
S rukoväťou
PP
2
160.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Žiadna rukoväť
PP
2
160.0 mm
45 Na sklade
Čierna
S rukoväťou
Polyamid
0
200.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Bez rukoväte
Oceľ
4
200.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
S rukoväťou
PP
2
160.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Žiadna rukoväť
PP
2
160.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
S rukoväťou
Hliník
2
140.0 mm
10271186 Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Bez rukoväte
Polyamid
2
160.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
S rukoväťou
Hliník
2
125.0 mm
  • z/zo 3
Ručné ovládacie koliesko 150.0 mm 5.0 mm Polyamid Čierna

10271117


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    150.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    53.0 mm
  • Výška rukoväte
    76.0 mm
  • Priemer náboja
    38.0 mm
  • Celková výška
    129.0 mm
Ručné ovládacie koliesko 100.0 mm 5.0 mm Polyamid Čierna

10271100


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    100.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    39.0 mm
  • Výška rukoväte
    54.0 mm
  • Priemer náboja
    30.0 mm
  • Celková výška
    93.0 mm
Ručné ovládacie koliesko 200.0 mm 5.0 mm Polyamid Čierna

10271124


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    200.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    61.0 mm
  • Výška rukoväte
    86.0 mm
  • Priemer náboja
    44.0 mm
  • Celková výška
    147.0 mm
Ručné ovládacie koliesko 100.0 mm 5.0 mm Polyamid Čierna

10271131


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    100.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    39.0 mm
  • Výška rukoväte
    54.0 mm
  • Celkový priemer
    100.0 mm
  • Celková výška
    93.0 mm
Ručné koliesko 200.0 mm Priechodný otvor 20.0 mm 34.0 mm PP Čierna

10189795


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    200.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    61.0 mm
  • Výška rukoväte
    80.0 mm
  • Priemer náboja
    50.0 mm
  • Celková výška
    141.0 mm
Ručné koliesko 125.0 mm Priechodný otvor 14.0 mm 22.0 mm PP Čierna

10189702


Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    125.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    44.0 mm
  • Výška rukoväte
    65.0 mm
  • Priemer náboja
    31.0 mm
  • Celková výška
    109.0 mm
Ručné koliesko Skrutka 125.0 mm 14.0 mm 22.0 mm PP Čierna

10235096


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    125.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    44.0 mm
  • Výška pod kolieskom
    22.0 mm
  • Priemer náboja
    31.0 mm
  • Celková výška
    44.0 mm
Ručné ovládacie koliesko 250.0 mm 17.0 mm Oceľ Čierna

10271070


Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    250.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    47.0 mm
  • Celkový priemer
    250.0 mm
  • Celková výška
    47.0 mm
  • Farba
    Čierna
Ručné ovládacie koliesko 150.0 mm 5.0 mm Polyamid Čierna

10271148


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    150.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    53.0 mm
  • Výška rukoväte
    98.0 mm
  • Celkový priemer
    150.0 mm
  • Celková výška
    151.0 mm
Ručné koliesko 200.0 mm Priechodný otvor 20.0 mm 34.0 mm PP Čierna

10189801


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    200.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    61.0 mm
  • Výška rukoväte
    80.0 mm
  • Priemer náboja
    50.0 mm
  • Celková výška
    141.0 mm
Ručné ovládacie koliesko 200.0 mm 14.0 mm Oceľ Prírodná

10271087


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    200.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    41.0 mm
  • Celkový priemer
    200.0 mm
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Ručné koliesko 160.0 mm Priechodný otvor 16.0 mm 27.0 mm PP Čierna

10189740


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    160.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    51.0 mm
  • Výška rukoväte
    80.0 mm
  • Priemer náboja
    40.0 mm
  • Celková výška
    131.0 mm
Ručné koliesko 160.0 mm Priechodný otvor 14.0 mm 27.0 mm PP Čierna

10189771


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    160.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    51.0 mm
  • Priemer náboja
    40.0 mm
  • Celková výška
    51.0 mm
  • Farba
    Čierna
Ručné ovládacie koliesko 200.0 mm 5.0 mm Polyamid Čierna

10271155


Úroveň zásob
45 Na sklade
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    200.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    61.0 mm
  • Výška rukoväte
    98.0 mm
  • Celkový priemer
    200.0 mm
  • Celková výška
    159.0 mm
Ručné ovládacie koliesko 200.0 mm 14.0 mm Oceľ Čierna

10271063


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    200.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    42.0 mm
  • Celkový priemer
    200.0 mm
  • Celková výška
    42.0 mm
  • Farba
    Čierna
Ručné koliesko 160.0 mm Priechodný otvor 16.0 mm 27.0 mm PP Čierna

10189764


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    160.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    51.0 mm
  • Výška rukoväte
    80.0 mm
  • Priemer náboja
    40.0 mm
  • Celková výška
    131.0 mm
Ručné koliesko 160.0 mm Priechodný otvor 16.0 mm 27.0 mm PP Čierna

10189788


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    160.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    51.0 mm
  • Priemer náboja
    40.0 mm
  • Celková výška
    51.0 mm
  • Farba
    Čierna
Ručné koliesko 140.0 mm Otvor 14.0 mm 19.5 mm Hliník

10271025


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    140.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    36.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    65.0 mm
  • Priemer náboja
    36.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Ručné ovládacie koliesko 160.0 mm 5.0 mm Polyamid Čierna

10271186


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    160.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    56.0 mm
  • Priemer náboja
    40.0 mm
  • Celková výška
    56.0 mm
  • Farba
    Čierna
Ručné ovládacie koliesko 2-lúčové 125.0 mm 12.0 mm

10271018


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer ručného kolieska
    125.0 mm
  • Výška ručného kolieska
    33.0 mm
  • Výška rukoväte
    65.0 mm
  • Priemer náboja
    31.0 mm
  • Celková výška
    98.0 mm