These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiál: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Farba: Čierna, Prírodná Skupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer hriadeľa | Vonkajší priemer príruby | S prírubou | Celková dĺžka | Priemer otvoru pre hriadeľ | Dĺžka hriadeľa | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0806 € - 1,9103 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Áno
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
1,0179 € - 1,7849 € | 1180 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Áno
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,6247 € - 1,3777 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Áno
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,9635 € - 1,6872 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Áno
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
9,5241 € - 11,8389 € | 50 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
Áno
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,502 € - 0,8185 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Áno
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,1671 € - 1,8964 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Áno
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,3681 € - 0,5996 € | 2210 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Áno
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,502 € - 0,8185 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Áno
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,1559 € - 2,0359 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Áno
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,0499 € - 1,8685 € | 256 Na sklade |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Áno
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,3151 € - 0,5758 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.512 in
13.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Áno
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,6762 € - 1,0681 € | 2168 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Áno
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
0,6428 € - 1,0123 € | 375 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Áno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,3026 € - 0,5508 € | 1060 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Áno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,4224 € - 0,6874 € | 690 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Áno
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,3511 € - 4,0857 € | 1030 Na sklade |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Áno
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
4,7132 € - 6,6655 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Áno
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,6247 € - 1,3777 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Áno
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,1979 € - 0,3206 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.358 in
9.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Áno
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku