Rýchloupínacie uzávery sú určené na uzatváranie sérií ISO A a ISO B. Chránia hadice, armatúry a rúrky pred znečistením, špinou, vlhkosťou a koróziou. Odolávajú teplotám od -40C až po 135C.Rýchloupínacia krytka používaná v hydraulických aplikáciách. Upevnenie pomocou vnútorného závitu je vhodné na ochranu rýchloupínacích spojok série A a B podľa ISO 7241-1.
Materiál: TPE Farba: Modrá, Zelená, Žltá, Červená Skupina SR: SR1181
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť | d2 | d1 | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4538 € - 1,4538 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
|||
| 0,7918 € - 0,7918 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
| 900 Na sklade |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
|||
| 0,7918 € - 0,7918 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
| 0,7918 € - 0,7918 € | 100 Na sklade |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
| 0,7658 € - 0,7658 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
| 0,7658 € - 0,7658 € | 188 Na sklade |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
| 1,1734 € - 1,1734 € | 98 Na sklade |
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
| 0,7918 € - 0,7918 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
|||
| 1,1734 € - 1,1734 € | 100 Na sklade |
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
ISO A
|
||
| 1,4538 € - 1,4538 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
| 0,8424 € - 0,8424 € | 82 Na sklade |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
| 1,4538 € - 1,4538 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
| 0,8424 € - 0,8424 € | 170 Na sklade |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
| 1,1734 € - 1,1734 € | 100 Na sklade |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
ISO A
|
||
| 0,7658 € - 0,7658 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
ISO A
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku