Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
External Thread Cam Levers allow quick fastening or releasing without the use of tools and allow fine adjustments to the clamping action. The slightly arched a handle provides a comfortable grip while the external threaded stud can be easily adjusted.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Priemer tela | Spôsob montáže | Celková výška | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
M8 X 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
3.091 in
78.5 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.457 in
37.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
2 Na sklade |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
Závitový čap
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M6 X 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
2.106 in
53.5 mm
|
|||
6,8841 € - 8,2496 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
3.976 in
101.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
3.976 in
101.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M6 X 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
3.976 in
101.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
3.228 in
82.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
3.976 in
101.0 mm
|
|||
31 Na sklade |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
3.228 in
82.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
2.303 in
58.5 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
3.327 in
84.5 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku