External Thread Cam Levers allow quick fastening or releasing without the use of tools and allow fine adjustments to the clamping action. The slightly arched a handle provides a comfortable grip while the external threaded stud can be easily adjusted.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Priemer tela | Spôsob montáže | Celková výška | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
M6 X 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.457 in
37.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
3.976 in
101.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M8 X 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
2.697 in
68.5 mm
|
|||
2 Na sklade |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
3.228 in
82.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
3.091 in
78.5 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
3.228 in
82.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
3.976 in
101.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
1.693 in
43.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
31 Na sklade |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M6 X 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
2.835 in
72.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
3.228 in
82.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
2.697 in
68.5 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku