Flare Washers are an ideal solution for retaining light weight constructions. They can also be used as a slide washer on rotation centres. The plastic material used to make these washers can be sterilised, which makes them an ideal solution for scientific and medical applications.
No special tools are required for assembly or dismantling of the washers. They are quick and easy to apply.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otvoru | Vonkajší priemer | Celková výška | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1501 € - 0,1953 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,1162 € - 0,1617 € | 500 Na sklade |
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,1822 € - 0,2362 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
| 0,1982 € - 0,255 € | 10500 Na sklade |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
| 0,156 € - 0,2012 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 0,156 € - 0,2012 € | 6500 Na sklade |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 0,1215 € - 0,1691 € | 5000 Na sklade |
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 0,1661 € - 0,2172 € | 41500 Na sklade |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 0,1176 € - 0,1632 € | 1500 Na sklade |
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku