Menu Hľadať

Ryhované doťahovacie kolieska

Na sklade

Male Grip Hand Knobs have a knurled texture around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These high-impact durable knobs fit onto female applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
102 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otočného gombíka Veľkosť závitu Materiál závitu Spôsob montáže Dĺžka závitu Materiál otočného gombíka Kúpiť
2,8037 € - 3,0438 € Požiadajte o dodací termin tu
39.5 mm
M8
Oceľ
Skrutka
16.0 mm
PP
2,5033 € - 2,8163 € Požiadajte o dodací termin tu
31.0 mm
M5
Oceľ
Skrutka
20.0 mm
PP
1,4748 € - 2,2941 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
M6
Oceľ
Skrutka
25.0 mm
PA
7,51 € - 8,4486 € Požiadajte o dodací termin tu
44.0 mm
M6
Oceľ
Skrutka
20.0 mm
PA
1,0041 € - 2,1445 € 255 Na sklade
23.0 mm
M5
Oceľ
Závitový čap
15.0 mm
PA
1,2161 € - 3,0864 € 6 Na sklade
30.0 mm
M6
Mosadz
Závitový čap
20.0 mm
PA
1,024 € - 2,1924 € Požiadajte o dodací termin tu
23.0 mm
M6
Oceľ
Závitový čap
10.0 mm
PA
2,2188 € - 2,2472 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
M4
Mosadz
Závitový čap
10.0 mm
PA
2,2188 € - 2,2472 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
M5
Mosadz
Závitový čap
10.0 mm
PA
2,7614 € - 2,803 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
M8
Oceľ
Závitový čap
25.0 mm
PA
1,2033 € - 2,5717 € 507 Na sklade
28.0 mm
M8
Oceľ
Závitový čap
30.0 mm
PA
10188941 8,6043 € - 9,4016 € Požiadajte o dodací termin tu
44.0 mm
M8
Oceľ
Skrutka
50.0 mm
PA
4,8217 € - 7,4531 € 20 Na sklade
50.0 mm
M10
Mosadz
Závitový čap
60.0 mm
PA
4,011 € - 6,0734 € 1561 Na sklade
40.0 mm
M8
Mosadz
Závitový čap
60.0 mm
PA
1,3583 € - 2,9868 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
M6
Mosadz
Závitový čap
30.0 mm
PA
2,3184 € - 4,4377 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
M10
Mosadz
Závitový čap
30.0 mm
PA
2,3184 € - 4,4234 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
M8
Mosadz
Závitový čap
50.0 mm
PA
1,3333 € - 2,0741 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
M6
Oceľ
Skrutka
16.0 mm
PA
3,7693 € - 4,2386 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
M8
Oceľ
Skrutka
16.0 mm
PP
1,6783 € - 3,6981 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
M6
Mosadz
Závitový čap
40.0 mm
PA
  • z/zo 6
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 39.5 mm M8 16.0 mm PP Čierna

10189115

Cenové rozpätie
3,0438 € - 2,8037 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    39.5 mm
  • Výška gombíka
    14.0 mm
  • Celková výška
    42.5 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 31.0 mm M5 20.0 mm PP Čierna

10189023

Cenové rozpätie
2,8163 € - 2,5033 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    31.0 mm
  • Výška gombíka
    12.5 mm
  • Celková výška
    44.0 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 20.0 mm M6 25.0 mm PA Čierna

10188835

Cenové rozpätie
2,2941 € - 1,4748 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    20.0 mm
  • Výška gombíka
    10.0 mm
  • Celková výška
    41.0 mm
Mäkký gombík 44.0 mm M6 20.0 mm PA Čierna

10188927

Cenové rozpätie
8,4486 € - 7,51 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    44.0 mm
  • Výška gombíka
    14.0 mm
  • Celková výška
    44.0 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 23.0 mm M5 15.0 mm PA Čierna

10159668

Cenové rozpätie
2,1445 € - 1,0041 €

Úroveň zásob
255 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    23.0 mm
  • Výška drieku
    15.0 mm
  • Farba
    Čierna
Ručné koliesko 30.0 mm M6 20.0 mm PA Čierna

10333143

Cenové rozpätie
3,0864 € - 1,2161 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    30.0 mm
  • Výška drieku
    4.0 mm
  • Farba
    Čierna
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 23.0 mm M6 10.0 mm PA Čierna

10159699

Cenové rozpätie
2,1924 € - 1,024 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    23.0 mm
  • Výška drieku
    10.0 mm
  • Farba
    Čierna
Vrúbkované doťahovateľné gombíky Čap M4 10.0 mm PA Čierna

10364239

Cenové rozpätie
2,2472 € - 2,2188 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    16.0 mm
  • Výška gombíka
    8.0 mm
  • Celková výška
    23.0 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky Čap M5 10.0 mm PA Čierna

10364260

Cenové rozpätie
2,2472 € - 2,2188 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    20.0 mm
  • Výška gombíka
    10.0 mm
  • Celková výška
    26.0 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 32.0 mm Threaded Stud M8 25.0 mm PA Čierna

10639634

Cenové rozpätie
2,803 € - 2,7614 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    32.0 mm
  • Výška gombíka
    13.0 mm
  • Celková výška
    47.0 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 28.0 mm M8 30.0 mm PA Čierna

10159767

Cenové rozpätie
2,5717 € - 1,2033 €

Úroveň zásob
507 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    28.0 mm
  • Výška drieku
    30.0 mm
  • Farba
    Čierna
Mäkký gombík 44.0 mm M8 50.0 mm PA Čierna

10188941

Cenové rozpätie
9,4016 € - 8,6043 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    44.0 mm
  • Výška gombíka
    14.0 mm
  • Celková výška
    74.0 mm
Ručné koliesko 50.0 mm M10 60.0 mm PA Čierna

10333273

Cenové rozpätie
7,4531 € - 4,8217 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    50.0 mm
  • Výška drieku
    10.0 mm
  • Farba
    Čierna
Ručné koliesko 40.0 mm M8 60.0 mm PA Čierna

10333228

Cenové rozpätie
6,0734 € - 4,011 €

Úroveň zásob
1561 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    40.0 mm
  • Výška drieku
    10.0 mm
  • Farba
    Čierna
Ručné koliesko 30.0 mm M6 30.0 mm PA Čierna

10333150

Cenové rozpätie
2,9868 € - 1,3583 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    30.0 mm
  • Výška drieku
    4.0 mm
  • Farba
    Čierna
Ručné koliesko 50.0 mm M10 30.0 mm PA Čierna

10333242

Cenové rozpätie
4,4377 € - 2,3184 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    50.0 mm
  • Výška drieku
    10.0 mm
  • Farba
    Čierna
Ručné koliesko 40.0 mm M8 50.0 mm PA Čierna

10333211

Cenové rozpätie
4,4234 € - 2,3184 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    40.0 mm
  • Výška drieku
    10.0 mm
  • Farba
    Čierna
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 20.0 mm M6 16.0 mm PA Čierna

10188828

Cenové rozpätie
2,0741 € - 1,3333 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    20.0 mm
  • Výška gombíka
    10.0 mm
  • Celková výška
    32.0 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 50.0 mm M8 16.0 mm PP Čierna

10189191

Cenové rozpätie
4,2386 € - 3,7693 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    50.0 mm
  • Výška gombíka
    17.0 mm
  • Celková výška
    49.0 mm
Ručné koliesko 30.0 mm M6 40.0 mm PA Čierna

10333167

Cenové rozpätie
3,6981 € - 1,6783 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    30.0 mm
  • Výška gombíka
    10.0 mm
  • Celková výška
    55.0 mm